Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys mini-vario, vario
VCCDN20 Schneider Electric Imagen del producto

VCCDN20

VCCDN20 Schneider Electric Imagen del producto
VCCDN20

Int.3P 20A Cdo Rojo Cond.P/Fdo Panel

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys Mini-VARIO
    modelo de dispositivo
    VCCDN
    tipo de producto o componente
    Seccionador de paro de emergencia
    nivel de rendimiento
    De serie
    número de polos
    3P
    tipo de contactos y composición
    3 NO
    tipo de red
    CC
    CA
    tipo de control
    Empuñadura
    estilo montaje empuñadura
    Ampliados
    color empuñadura
    Rojo
    color frontal empuñadura
    Amarillo
    cerradura con mango giratorio
    1 a 3 candados 4…8 mm
    Complementario
    marcado
    0 - 1
    soporte de montaje
    Encargarse de: puerta
    Cambiar: carril simétrico
    modo de fijación
    Agujero con 22,5 mm para encargarse de
    Mediante clips para cambiar
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    20 A
    corriente térmica nominal
    16 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    11 A (AC-23) a 400 V
    potencia nominal func. en W
    4 kW a 230...240 V (AC-23A)
    5,5 kW a 400...415 V (AC-23A)
    7,5 kW a 500 V (AC-23A)
    11 kW a 690 V (AC-23A)
    3 kW a 230...240 V (AC-3)
    4 kW a 400...415 V (AC-3)
    5,5 kW a 500 V (AC-3)
    5,5 kW a 690 V (AC-3)
    clase de servicio intermitente
    30
    Making capacity ( I Rms)
    200 A a 400 V AC-21A
    200 A a 400 V AC-22A
    200 A a 400 V AC-23A
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    0,5 kA a 400 V en corriente de pico
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    140 A a 400 V 1 s
    rated conditional short-circuit current
    6 kA a 400 V - fusible asociado 20 A aM
    6 kA a 400 V - fusible asociado 20 A gG
    poder de corte
    200 kA a 400 V (AC-21A)
    200 kA a 400 V (AC-22A)
    200 kA a 400 V (AC-23A)
    compos. dispos
    Extensión del eje
    Asa
    Conmutador
    endurancia mecánica
    50000 ciclos
    endurancia eléctrica
    30000 ciclos DC-1...5
    50000 ciclos AC-21
    adaptación al aislamiento
    conexiones - terminales
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 4 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 4 mm² - rigidez de cable: sólido
    par de apriete
    Circuito de alimentación: 0,7 N.m - on conexión tornillo de estribo
    handle front plate dimension
    80 x 80 x 45 mm
    alto
    60 mm
    ancho
    60 mm
    peso del producto
    0,334 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    GL
    CSA
    CCC
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP65
    robustez mecánica
    Impactos 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
    Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Main & Emergency stop switch-disconnector Mini-VARIO VCCDN12 or Mini-VARIO VCCDN20, 3 poles, 12A to 20A, 60x60 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    VCC.0 - VCC.6 VARIO (Versión 06)
    Fecha 10/05/19
    Tamaño 4.2 MB
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Versión 05)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /