Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys mini-vario, vario
VCF5 Schneider Electric Imagen del producto

VCF5

VCF5 Schneider Electric Imagen del producto
VCF5

Interruptor 3P 125 A Cdo.Rojo Condable

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys VARIO
    modelo de dispositivo
    VCF
    tipo de producto o componente
    Seccionador de paro de emergencia
    nivel de rendimiento
    Alto rendimiento
    número de polos
    3P
    tipo de contactos y composición
    3 NO
    tipo de red
    CA
    CC
    tipo de control
    Empuñadura
    estilo montaje empuñadura
    Directo
    color empuñadura
    Rojo
    color frontal empuñadura
    Amarillo
    adaptación al aislamiento
    Complementario
    cerradura con mango giratorio
    1 a 3 candados 4…8 mm
    marcado
    0 - 1
    soporte de montaje
    Encargarse de: puerta
    Cambiar: puerta
    modo de fijación
    Con 4 tornillos para encargarse de
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    125 A
    corriente térmica nominal
    100 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    68,5 A AC-23 Ue: 400 V
    potencia nominal func. en W
    22 kW a 230...240 V (AC-3)
    30 kW a 400...415 V (AC-3)
    30 kW a 690 V (AC-3)
    37 kW a 500 V (AC-3)
    37 kW a 690 V (AC-23A)
    45 kW a 500 V (AC-23A)
    22 kW a 230...240 V (AC-23A)
    37 kW a 400...415 V (AC-23A)
    clase de servicio intermitente
    30
    Making capacity ( I Rms)
    1250 A a 400 V AC-21A
    1250 A a 400 V AC-22A
    1250 A a 400 V AC-23A
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    2,8 kA a 400 V en corriente de pico
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    1500 A a 400 V 1 s
    rated conditional short-circuit current
    10 kA a 400 V - fusible asociado 125 A aM
    10 kA a 400 V - fusible asociado 125 A gG
    poder de corte
    1000 A a 400 V (AC-21A)
    1000 A a 400 V (AC-22A)
    1000 A a 400 V (AC-23A)
    compos. dispos
    Conmutador
    Asa
    endurancia mecánica
    30000 ciclos
    endurancia eléctrica
    30000 ciclos AC-21
    30000 ciclos DC-1...5
    conexiones - terminales
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 95 mm² - rigidez de cable: sólido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 70 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    par de apriete
    Circuito de alimentación: 22,6 N.m - on conexión tornillo de estribo
    handle front plate dimension
    90 x 90 mm
    alto
    125 mm
    ancho
    90 mm
    peso del producto
    1,2 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    CCC
    CSA
    GL
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    IP65
    robustez mecánica
    Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6
    Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Main switch disconnector VBF5, VBF6, VCF5, VCF6 for door mounting with black long handle,125A to 175A, 90x90, red or black handle (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Certificate Vario V5-V6-VZ-VBF-VCC (Versión 1.0)
    Fecha 09/10/15
    Tamaño 1.4 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Versión 05)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration TeSys Mini-Vario, VARIO - V5-V6 (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /