Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys Mini-VARIO
    modelo de dispositivo
    VCFN
    tipo de producto o componente
    Seccionador de paro de emergencia
    nivel de rendimiento
    De serie
    número de polos
    3P
    tipo de control
    Empuñadura
    color empuñadura
    Rojo
    color frontal empuñadura
    Amarillo
    cerradura con mango giratorio
    1 a 3 candados with 4...8 mm
    Complementario
    marcado
    0 - 1
    tensión asignada de empleo
    690 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    corriente térmica nominal
    32 A
    potencia nominal func. en W
    11 kW at 400 V AC-3
    15 kWat 400 V AC-23
    clase de servicio intermitente
    30
    Hacer la capacidad (I RMS)
    400 A a 400 V AC-21A
    [Icw] Corriente RMS de resistencia a corto tiempo
    960 Aat 400 V during 1 s
    rated conditional short-circuit current
    10 kA at 400 V
    adaptación al aislamiento
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60595-2-1
    dimensión de la placa frontal del mango
    60 x 60 mm
    alto
    131 mm
    ancho
    82.5 mm
    profundidad
    106 mm
    peso del producto
    0.512 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-4-1
    tratamiento de protección
    TC
    robustez mecánica
    Vibraciones 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
    Impactos 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...50 °C
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.