Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Actassi S-One Connector RJ45 Blindado Cat 6 caja x 12

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Actassi
    tipo de producto o componente
    RJ45 network socket
    presentación del dispositivo
    Integrated one piece design
    color
    Connector : plata (zamak)
    Wire organizer : azul (ABS + PC)
    código de colores
    568 A/B
    tipo de paquete
    Caja de cartón
    cantidad por juego
    Juego de 12
    Complementario
    corriente nominal
    1.5 A a 25 °C
    tensión admisible
    1000 V c.a./c.c. peak, between contacts
    1500 V c.a./c.c. peak, between contacts and shield
    resistencia de los contactos
    20 mOhm
    resistencia de aislamiento
    Initial insulation resistance : >= 500 MOhm a 100 V CC
    Calibre AWG
    AWG 24...AWG 23
    endurancia mecánica
    750 cycles
    coupling attenuation
    >= 45 dB a 30...100 MHz
    >= 85 - 20 x log(f) dB a 100...1000 MHz
    pin number
    8 pins de copper alloy and gold plated conforme a IEC 60603-7
    tipo de protección
    Metallic : 360° self adjusting + drain wire contact
    Integrated short circuit barrier
    pulling force
    50 N durante 60 s
    transfer impedance
    <= 0.1 Ohm a 1 MHz
    <= 0.2 Ohm a 10 MHz
    <= 1.6 Ohm a 80 MHz
    transverse conversion loss
    >= 68 - 20 x log(f) dB a 1...250000 kHz
    >= 50 dB
    tool type
    Without tool
    diámetro exterior de cable
    0.9...1.4 mm
    tipo de protección del cable
    F/FTP
    U/FTP
    S/FTP
    F/UTP
    SF/UTP
    categoría de comunicación
    6
    tipo de red de comunicación
    1000BASE-T
    protocolo de puerto de comunic
    PoE+ (Power over Ethernet)
    VoIP (Voice IP)
    compatibilidad del producto
    RJ45 plug
    RJ11 plug
    frecuencia de transmisión
    0...250 MHz
    type of footprint
    S-One
    alto
    28 mm
    longitud
    35 mm
    ancho
    18 mm
    targeted region
    Europe
    Asia Pacific
    Entorno
    temperatura ambiente
    -40...70 °C
    resistencia climática
    40/070/21 21 days
    retardancia al fuego
    UL94-V0 conforme a Registrado por UL
    característica medioambiental
    REACH
    PEP (Energy depletion)
    normas
    ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
    ANSI/TIA-568-C.2
    IEC 60603-7-4
    UL 1863
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.