Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Conector de fibra óptica Actassi FL-C Unicam OM3 / OM4 50/125 SC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Actassi
    tipo de producto o componente
    Unicam multimode fibre optic connector
    color
    Black : housing
    Aqua : boot
    tipo de paquete
    Bolsa
    cantidad por juego
    1
    Complementario
    compatibilidad del producto
    For 50/125 µm optical fibre
    pérdida de inserción
    <= 0.1 dB
    rendimiento de la fibra
    OM3/OM4
    tipo de conector
    SC
    material
    Ceramic : ferrule
    Composite : connector
    targeted region
    Europe
    Entorno
    temperatura ambiente
    -40...75 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...75 °C
    normas
    ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
    Conector SC : TIA / EIA-604-3
    IEC 61754-4 Ed.2
    Ofrecer Sostenibilidad
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Actassi FL-C Fibre Optic Connector Unicam OM1 (Versión 1.1)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACTASSI Fibre optic connector Unicam OM3 50/125 LC (Versión 1.0)
    Software - Pre-sales
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Versión 1.0)
    Fecha 30/08/18
    Tamaño 5.4 MB
    Actassi Digital Rule (Versión 2.0)
    Fecha 30/08/18
    Tamaño 5.6 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.