Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Cable Actassi LAN F / FTP 4P Cat6 Euroclass C 550MHz LSFRZH 500m

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Actassi
    tipo de producto o componente
    Cable de red
    cable packaging
    Drum de 500 m
    color
    Azul
    tipo de protección del cable
    F/FTP with exclusive patented metallic crossfiller
    Complementario
    localisation on device
    Conductor : solid bare copper
    Wire insulation : PE (polietileno)
    tipo de cable
    4 twisted-pairs cable
    sección de cable
    0.25 mm²
    categoría de comunicación
    6A
    protocolo de puerto de comunic
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15W (alimentación a través de Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    tipo de red de comunicación
    10GBASE-T
    pérdida de retorno
    Guaranteed: >= 23 dB Typical: 26 dB @4 MHz
    atenuación
    3.8 dB at 4 MHz 3.7 dB
    power sum near-end crosstalk [PS NEXT]
    Guaranteed: 75 dB @4 MHz
    power sum alien near-end crosstalk [PS ANEXT]
    62.5 dB at 100 MHz
    67 dB a 4 MHz
    67 dB a 10 MHz
    67 dB a 16 MHz
    67 dB a 20 MHz
    67 dB a 31.25 MHz
    65.6 dB a 62.5 MHz
    58 dB a 200 MHz
    56.5 dB a 250 MHz
    55.3 dB a 300 MHz
    53.5 dB a 400 MHz
    52 dB a 500 MHz
    power sum attenuation to alien crosstalk ratio far-end [PS AACR-F]
    66.2 dB a 4 MHz
    58.2 dB a 10 MHz
    54.1 dB a 16 MHz
    52.2 dB a 20 MHz
    48.3 dB a 31.25 MHz
    42.3 dB a 62.5 MHz
    38.2 dB a 100 MHz
    32.2 dB a 200 MHz
    30.2 dB a 250 MHz
    28.7 dB a 300 MHz
    26.2 dB a 400 MHz
    24.2 dB a 500 MHz
    attenuation to Crosstalk Ratio Far-end [ACR-F]
    Guaranteed: 66 dB @4 MHz
    power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PS ACR-F]
    63 dB 4 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Guaranteed: 75 dB Typical: 85.5 dB @4 MHz
    coupling attenuation
    >= 75 dB from 30...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type Ib)
    transfer impedance
    <= 30 mOhm/m 30 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 grade 1)
    Impedancia de entrada
    100 Ohm at 1...500 MHz
    transverse conversion loss
    >= 40 - 10 x log(f) dB from 1...250 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1)
    segregation class
    Class c conforming to EN 50174-2)
    resistance unbalance
    <= 2 %
    fuerza de tracción
    400 N
    Radio de curvatura
    Minimum bending radius after installation : 4 x overall diameter
    Minimum bending radius during installation : 8 x overall diameter
    euroclass level
    C
    D
    nominal velocity propagation
    82 %
    calibre AWG
    AWG 23
    valor calorífico
    765 MJ/km
    diámetro exterior del cable
    7.7 mm
    cable weight
    63 kg
    targeted region
    Europe
    Entorno
    temperatura ambiente para instalación
    0...50 °C
    característica medioambiental
    Sin halógeno
    Emisión de humo baja
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20...60 °C
    resistencia a la temperatura
    60 °C
    temperatura ambiente
    -20...60 °C
    directivas
    2006/95 / CE - Directiva de baja tensión
    Directiva 2011/65 / UE - RoHS
    305/2011/EU - construction product regulation
    normas
    Halogen gas evolution : IEC 60754-1
    Acidity of combustion gases : IEC 60754-2
    Smoke generation : IEC 61034
    Performance : EN 50173-1
    Flame propagation characteristics : IEC 60332-1
    Installation standards : ISO/IEC 14763-2
    Performance : IEC 61156-5 ed. 2.1
    Installation standards : EN 50174-2
    Performance : IEEE 802.3af
    Performance : IEEE 802.3at
    Ofrecer Sostenibilidad
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.