Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Actassi Cable LAN U / UTP 4P Cat6 Euroclass D 250MHz LSZH 500m

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Actassi
    tipo de producto o componente
    Cable de red
    cable packaging
    Drum de 500 m
    color
    Verde
    tipo de protección del cable
    U/UTP
    Complementario
    localisation on device
    Funda : LSZH (low smoke zero halogen)
    Conductor : solid bare copper
    Wire insulation : PE (polietileno)
    tipo de cable
    4 twisted-pairs cable
    categoría de comunicación
    6
    protocolo de puerto de comunic
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15W (alimentación a través de Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    tipo de red de comunicación
    1000BASE-T
    pérdida de retorno
    Guaranteed: >= 23 dB @4 MHz
    Guaranteed: >= 25 dB @10 MHz
    Guaranteed: >= 25 dB @16 MHz
    Guaranteed: >= 25 dB @20 MHz
    Guaranteed: >= 18 dB @200 MHz
    Guaranteed: >= 17.3 dB @250 MHz
    Guaranteed: >= 23.6 dB @31.25 MHz
    Guaranteed: >= 21.5 dB @62.5 MHz
    Guaranteed: >= 20.1 dB @100 MHz
    Guaranteed: >= 19.4 dB @125 MHz
    Guaranteed: >= 20 dB @1 MHz
    atenuación
    2 dB at 1 MHz
    3.8 dB at 4 MHz
    6 dB at 10 MHz
    7.6 dB at 16 MHz
    8.5 dB at 20 MHz
    10.7 dB at 31.25 MHz
    15.4 dB at 62.5 MHz
    19.8 dB at 100 MHz
    29 dB at 200 MHz
    32.8 dB at 250 MHz
    22.4 dB at 125 MHz
    power sum near-end crosstalk [PS NEXT]
    Guaranteed: 72.3 dB @1 MHz
    Guaranteed: 63.3 dB @4 MHz
    Guaranteed: 57.3 dB @10 MHz
    Guaranteed: 54.2 dB @16 MHz
    Guaranteed: 52.8 dB @20 MHz
    Guaranteed: 49.9 dB @31.25 MHz
    Guaranteed: 45.4 dB @62.5 MHz
    Guaranteed: 42.3 dB @100 MHz
    Guaranteed: 40.8 dB @125 MHz
    Guaranteed: 37.8 dB @200 MHz
    Guaranteed: 36.3 dB @250 MHz
    equal level far end crosstalk [ELFEXT]
    67.8 dB at 1 MHz
    67.8 dB
    56 dB at 4 MHz
    48 dB at 10 MHz
    56 dB
    43.9 dB at 16 MHz
    42 dB at 20 MHz
    48 dB
    38.1 dB at 31.25 MHz
    32.1 dB at 62.5 MHz
    43.9 dB
    28 dB at 100 MHz
    26.1 dB at 125 MHz
    22 dB at 200 MHz
    42 dB
    20 dB at 250 MHz
    38.1 dB
    32.1 dB
    28 dB
    26.1 dB
    22 dB
    20 dB
    power sum equal level far end crosstalk [PSELFEXT]
    64.8 dB at 1 MHz
    53 dB at 4 MHz
    45 dB at 10 MHz
    40.9 dB at 16 MHz
    39 dB at 20 MHz
    35.1 dB at 31.25 MHz
    29.1 dB at 62.5 MHz
    25 dB at 100 MHz
    23.1 dB at 125 MHz
    19 dB at 200 MHz
    17 dB at 250 MHz
    coupling attenuation
    >= 40 dB from 30...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type III)
    >= 40 - 20 x log10(f / 100) dB from 100...250 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type III)
    Impedancia de entrada
    100 Ohm at 1...250 MHz
    transverse conversion loss
    >= 40 - 10 x log(f) dB from 1...200 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1)
    segregation class
    Class b conforming to EN 50174-2)
    resistance unbalance
    <= 2 %
    fuerza de tracción
    392 N
    Radio de curvatura
    Minimum bending radius after installation : 4 x overall diameter
    Minimum bending radius during installation : 8 x overall diameter
    delay skew
    45 ns 1...250 MHz
    euroclass level
    D
    nominal velocity propagation
    68 %
    calibre AWG
    AWG 23
    valor calorífico
    599 MJ/km
    diámetro exterior del cable
    5.9 mm
    cable weight
    40.9 kg
    targeted region
    Europe
    Entorno
    temperatura ambiente para instalación
    0...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20...60 °C
    resistencia a la temperatura
    60 °C
    temperatura ambiente
    -20...60 °C
    directivas
    2006/95 / CE - Directiva de baja tensión
    Directiva 2011/65 / UE - RoHS
    305/2011/EU - construction product regulation
    normas
    Halogen gas evolution : IEC 60754-1
    Acidity of combustion gases : IEC 60754-2
    Smoke generation : IEC 61034
    Performance : EN 50173-1
    Performance : EN 50174-1
    Performance : ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Flame propagation characteristics : IEC 60332-1
    Installation standards : ISO/IEC 14763-2
    Performance : EN 50288-6-1
    Performance : IEC 61156-5 ed. 2.1
    Performance : ISO/IEC 11801 ed. 2.2, 2011
    Performance : ISO/IEC 11801 ed. 2.1
    Installation standards : EN 50174-2
    Performance : IEEE 802.3af
    Performance : IEEE 802.3at
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaration of Performance(DoP) (Versión 1.1)
    Fecha 22/08/18
    Tamaño 517.8 KB
    English (Versión 1.0)
    Fecha
    Tamaño 67.7 KB
    Declaration of Performance(DoP) (Versión 1.1)
    Fecha 22/08/18
    Tamaño 513.3 KB
    Actassi EMEAS offer CE Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 30/11/18
    Tamaño 577.3 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Copper LAN Cable CAT.6 UUTP 4P LSZH - Lexcom Infraplus CL-C6 (Versión 1.1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.