Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Actassi
    tipo de producto o componente
    Empty fixed 19" data panel
    presentación del dispositivo
    Evolución
    color
    Dark grey RAL 7016
    información adicional
    Cable organiser
    Connector release tool
    Complementario
    type of footprint
    S-110 keystone
    categoría de comunicación
    6
    5e
    equipo proporcionado
    1 removable cable tray
    Ports identification at the rear
    2 quick fix 19" mountings
    4 label holders
    número de unidad de rack
    1U
    número de puertos serie
    24 UTP
    soporte de montaje
    Estante de 19 "
    material
    PA66 GF20
    DC01 1.5 mm
    PC
    alto
    44 mm
    ancho
    484 mm
    profundidad
    190 mm
    peso del producto
    1 kg
    targeted region
    Europe
    Entorno
    temperatura ambiente
    -10...55 °C
    normas
    IEC 60297
    NF C 20-150
    Ofrecer Sostenibilidad
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Actassi 19-C 19” Fix panel 24 ports S1B70824-01 installation guide (Versión 1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.