Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Panel de conexión Actassi 19-C RJ45 obturador Paquete azul de 24 piezas

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Rango
    Actassi
    distancia
    Actassi
    producto
    Obturador RJ45
    utilización
    Panel de cobre de 19 in
    color
    Azul
    color
    Azul
    Complementario
    cantidad por juego
    Juego de 24
    material
    PC
    ancho
    80 mm
    alto
    20 mm
    profundidad
    60 mm
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.