Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Actassi 19-C Cable Ring Ring Vertical 800 mm WD rack

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Actassi
    producto
    Anillo vertical
    utilización
    Rack 800 mm wide
    información adicional
    Con capacidad de apertura
    Complementario
    número de unidad de rack
    1U
    número de cable
    48
    material
    PA66 GF20 para parte de plástico
    PC para parte de plástico
    DC01 1.2 mm para hoja de metal
    color
    Dark grey RAL 7016
    Light grey RAL 7035
    ancho
    0.36 ft
    110 mm
    alto
    1.31 ft
    40 mm
    profundidad
    100 mm
    0.328 ft
    Entorno
    rango de temperatura
    14...131 °F
    -10...55 °C
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    The Actassi system (Versión 1.2)
    Fecha 06/09/18
    Tamaño 3.6 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EC Declaration of Conformity (Versión 1.1)
    Fecha 22/08/18
    Tamaño 247.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Actassi 19-C 19” Accessories BBV12979-07 installation guide (Versión 7)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LexCom vertical cable management rings for 800 mm wide rack (Versión 1.1)
    Software - Pre-sales
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Versión 1.0)
    Fecha 30/08/18
    Tamaño 5.4 MB
    Actassi Digital Rule (Versión 2.0)
    Fecha 30/08/18
    Tamaño 5.6 MB
    Videos
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Actassi Connectivity and cable management (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.