Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys mini-vario, vario
VN20 Schneider Electric Imagen del producto

VN20

Green premium brand logo
VN20 Schneider Electric Imagen del producto
VN20
Green premium brand logo

Bloque 3P Base Minivario 20A

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys Mini-VARIO
    tipo de producto o componente
    Cuerpo de conmutador
    nivel de rendimiento
    De serie
    número de polos
    3P
    tipo de contactos y composición
    3 NO
    tipo de red
    CA
    CC
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    Complementario
    soporte de montaje
    Carril simétrico
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    20 A
    corriente térmica nominal
    16 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    11 A (AC-23) a 400 V
    potencia nominal func. en W
    11 kW a 690 V (AC-23A)
    3 kW a 230...240 V (AC-3)
    4 kW a 400...415 V (AC-3)
    5,5 kW a 500 V (AC-3)
    5,5 kW a 690 V (AC-3)
    7,5 kW a 500 V (AC-23A)
    4 kW a 230...240 V (AC-23A)
    5,5 kW a 400...415 V (AC-23A)
    clase de servicio intermitente
    30
    Making capacity ( I Rms)
    200 A a 400 V AC-21A
    200 A a 400 V AC-22A
    200 A a 400 V AC-23A
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    0,5 kA a 400 V en corriente de pico
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    140 A a 400 V 1 s
    rated conditional short-circuit current
    6 kA a 400 V - fusible asociado 20 A aM
    6 kA a 400 V - fusible asociado 20 A gG
    poder de corte
    200 A a 400 V (AC-21A)
    200 A a 400 V (AC-22A)
    200 A a 400 V (AC-23A)
    endurancia mecánica
    50000 ciclos
    endurancia eléctrica
    30000 ciclos DC-1...5
    50000 ciclos AC-21
    adaptación al aislamiento
    conexiones - terminales
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 4 mm² - rigidez de cable: sólido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 4 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    par de apriete
    Circuito de alimentación: 0,7 N.m - on conexión tornillo de estribo
    alto
    46,5 mm
    ancho
    56 mm
    profundidad
    62 mm
    peso del producto
    0,11 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    GL
    UL
    CSA
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    robustez mecánica
    Impactos 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
    Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    116 g
    Paquete 2 Peso
    3,244 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español7
    • inglés8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versión 7.0)
    Descripción
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Versión 7.0)
    Descripción
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.1 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 10/04/06
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VN20 : VN20_REACH_DECLARATION
    Descripción
    VN20_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/10/20
    Descripción
    VN20_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VN20 : Bloque 3P Base Minivario 20A
    Descripción
    Bloque 3P Base Minivario 20A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/10/20
    Descripción
    Bloque 3P Base Minivario 20A
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VN20 : Bloque 3P Base Minivario 20A
    Descripción
    Bloque 3P Base Minivario 20A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/10/20
    Descripción
    Bloque 3P Base Minivario 20A
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 416.1 KB
    Fecha 21/06/11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.