Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Filtro Pasivo 6A In 400V 50Hz 6,2A Out

Mostrar más características >
Situación comercial
Discontinuado el 01 enero 2019
VW3A46101 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Filtro pasivo
    aplicación específica producto
    Reducción de armónicos de corriente
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar Process ATV600
    Altivar Proceso ATV900
    [Us] tensión de alimentación nominal
    400 V (+/- 10 %)
    frecuencia de la fuente de alimentación
    50 Hz (tolerancia: +/- 2%)
    cantidad por unidad
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV61W motor: 3 kW
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV61H motor: 3 kW
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71H motor: 3 kW
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71P motor: 3 kW
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71W motor: 3 kW
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 0.75 kW / 1 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 1.5 kW / 2 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 2.2 kW / 3 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 0.75 kW / 1 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 1.5 kW / 2 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 2.2 kW / 3 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 0.75 kW / 1 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 1.5 kW / 2 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 2.2 kW / 3 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 0.75 kW / 1 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 1.5 kW / 2 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71P motor: 2.2 kW / 3 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 0.75 kW / 1 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 1.5 kW / 2 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 2.2 kW / 3 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 0.75 kW / 1 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 1.5 kW / 2 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 2.2 kW / 3 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 3 kW
    1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 0.75 kW / 1 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 1.5 kW / 2 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 2.2 kW / 3 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV650 montaje en pared, motor: 3 kW
    1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 0.75 kW / 1 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 1.5 kW / 2 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 2.2 kW / 3 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 3 kW
    1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 0.75 kW / 1 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 1.5 kW / 2 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 2.2 kW / 3 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV950 montaje en pared, motor: 3 kW
    corriente nominal
    6 A para entrada
    6.2 A para salida
    número de red de fases
    3 fases
    THDI
    10 % para variador de velocidad ATV61W motor: 3 kW
    16 % para variador de velocidad ATV61H motor: 3 kW
    16 % para variador de velocidad ATV71H motor: 3 kW
    16 % para variador de velocidad ATV71P motor: 3 kW
    16 % para variador de velocidad ATV71W motor: 3 kW
    10 % para variador de velocidad ATV630 motor: 3 kW
    10 % para variador de velocidad ATV650 motor: 3 kW
    10 % para variador de velocidad ATV930 motor: 3 kW
    10 % para variador de velocidad ATV950 motor: 3 kW
    10 % for variable speed drive ATV61W motor: 0.75 kW / 1 hp
    10 % for variable speed drive ATV61W motor: 1.5 kW / 2 hp
    10 % for variable speed drive ATV61W motor: 2.2 kW / 3 hp
    16 % for variable speed drive ATV61H motor: 0.75 kW / 1 hp
    16 % for variable speed drive ATV61H motor: 1.5 kW / 2 hp
    16 % for variable speed drive ATV61H motor: 2.2 kW / 3 hp
    16 % for variable speed drive ATV71H motor: 0.75 kW / 1 hp
    16 % for variable speed drive ATV71H motor: 1.5 kW / 2 hp
    16 % for variable speed drive ATV71H motor: 2.2 kW / 3 hp
    16 % for variable speed drive ATV71P motor: 0.75 kW / 1 hp
    16 % for variable speed drive ATV71P motor: 1.5 kW / 2 hp
    16 % for variable speed drive ATV71P motor: 2.2 kW / 3 hp
    16 % for variable speed drive ATV71W motor: 0.75 kW / 1 hp
    16 % for variable speed drive ATV71W motor: 1.5 kW / 2 hp
    16 % for variable speed drive ATV71W motor: 2.2 kW / 3 hp
    10 % for variable speed drive ATV630 motor: 0.75 kW / 1 hp
    10 % for variable speed drive ATV630 motor: 1.5 kW / 2 hp
    10 % for variable speed drive ATV630 motor: 2.2 kW / 3 hp
    10 % for variable speed drive ATV650 motor: 0.75 kW / 1 hp
    10 % for variable speed drive ATV650 motor: 1.5 kW / 2 hp
    10 % for variable speed drive ATV650 motor: 2.2 kW / 3 hp
    10 % for variable speed drive ATV930 motor: 0.75 kW / 1 hp
    10 % for variable speed drive ATV930 motor: 1.5 kW / 2 hp
    10 % for variable speed drive ATV930 motor: 2.2 kW / 3 hp
    10 % for variable speed drive ATV950 motor: 0.75 kW / 1 hp
    10 % for variable speed drive ATV950 motor: 1.5 kW / 2 hp
    10 % for variable speed drive ATV950 motor: 2.2 kW / 3 hp
    corriente máxima
    1,5 x corriente nominal (duración = 60 s)
    eficacia
    <= 98 %
    pérdidas térmicas
    88 W
    cos phi
    1 a 150% de corriente línea
    0.85 a 75% de corriente línea
    0.99 a 100% de corriente línea
    conexión eléctrica
    X1-1 ... X2-3 terminal, conexión capacidad: 0,5 ... 10 mm²
    A, B terminal, conexión capacidad: 2,5 mm²
    clase de aislamiento eléctrico
    Clase F
    peso del producto
    12 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 (montaje del gabinete)
    IP20
    resistencia a las vibraciones
    2 mm de pico a pico (f = 5 ... 13,2 Hz) conforme a EN 60068-2-6
    0.7 gn (f = 13,2 ... 150 Hz) conforme a EN 60068-2-6
    humedad relativa
    5...85 % sin condensación
    temperatura ambiente
    > 45...60 °C with current derating 3 % per °C
    5...45 °C without current derating
    temperatura ambiente
    > -25...55 °C storage in original packaging
    > -25...65 °C during transport
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin disminución de corriente
    > 1000...4000 m con disminución de corriente del 5% por 1.000 m
    normas
    EN / IEC 61000-3-2
    EN / IEC 61000-3-12
    EN / IEC 61000-3-4
    EN / IEC 61000-2-2
    EN / IEC 61000-2-4
    Recomendación de ingeniería G5 / 4
    Ofrecer Sostenibilidad
    RoHS (código de fecha: YYWW)
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versión 1.0)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Versión 7.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instruction sheet - ATV passive filters - VW3 A46101 ... A46176 (Versión 01)
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/04/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.