Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar 71
VW3A46121 Schneider Electric Imagen del producto

VW3A46121

VW3A46121 Schneider Electric Imagen del producto
VW3A46121

FILTRO PASIVO 10A IN 400V 50HZ 10,4A OUT

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Filtro pasivo
    aplicación específica producto
    Reducción de armónicos de corriente
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Altivar Proceso ATV900
    Altivar 71
    Altivar Process ATV600
    Altivar 61
    [Us] tensión de alimentación nominal
    400 V +/- 10 %
    power supply frequency
    50 Hz +/- 2%
    cantidad por unidad
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV61W motor: 4 kW/5 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 5.5 kW/7.5 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 4 kW/5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV61H motor: 5,5 kW/7,5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71H motor: 4 kW/5 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 5.5 kW/7.5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71P motor: 4 kW/5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71P motor: 5,5 kW/7,5 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 4 kW/5 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 5.5 kW/7.5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 4 kW/5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 5,5 kW/7,5 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 4 kW/5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV650 montaje en pared, motor: 5,5 kW/7,5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 4 kW/5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 5,5 kW/7,5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV950 montaje en pared, motor: 4 kW/5 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV950 montaje en pared, motor: 5,5 kW/7,5 hp
    corriente nominal
    10 A para entrada
    10,4 A para salida
    número de red de fases
    3 fases
    THDI
    10 % for variable speed drive ATV61H motor: 4 kW/5 hp
    10 % for variable speed drive ATV61H motor: 5.5 kW/7.5 hp
    10 % for variable speed drive ATV71H motor: 4 kW/5 hp
    10 % for variable speed drive ATV71H motor: 5.5 kW/7.5 hp
    10 % for variable speed drive ATV71P motor: 4 kW/5 hp
    10 % for variable speed drive ATV71P motor: 5.5 kW/7.5 hp
    10 % for variable speed drive ATV71W motor: 4 kW/5 hp
    10 % for variable speed drive ATV71W motor: 5.5 kW/7.5 hp
    5 % for variable speed drive ATV61W motor: 4 kW/5 hp
    5 % for variable speed drive ATV61W motor: 5.5 kW/7.5 hp
    5 % for variable speed drive ATV630 motor: 4 kW/5 hp
    5 % for variable speed drive ATV630 motor: 5.5 kW/7.5 hp
    5 % for variable speed drive ATV650 motor: 4 kW/5 hp
    5 % for variable speed drive ATV650 motor: 5.5 kW/7.5 hp
    5 % for variable speed drive ATV930 motor: 4 kW/5 hp
    5 % for variable speed drive ATV930 motor: 5.5 kW/7.5 hp
    5 % for variable speed drive ATV950 motor: 4 kW/5 hp
    5 % for variable speed drive ATV950 motor: 5.5 kW/7.5 hp
    corriente máxima
    1.5 x nominal current (duration = 60 s)
    eficacia
    98 %
    pérdidas térmicas
    131 W
    cos phi
    1 (150 % of line current)
    0.85 (75 % of line current)
    0.99 (100 % of line current)
    conexión eléctrica
    X1-1 ... X2-3 terminal, conexión capacidad: 0,5 ... 10 mm²
    A, B terminal, conexión capacidad: 2,5 mm²
    clase de aislamiento eléctrico
    Clase F
    peso del producto
    18 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20
    IP55 (montaje del gabinete)
    resistencia a las vibraciones
    2 mm de pico a pico (f= 5…13,2 Hz) conforme a EN 60068-6-2
    0.7 gn (f= 13,2…150 Hz) conforme a EN 60068-6-2
    humedad relativa
    5…85 % sin condensación
    temperatura ambiente
    45…60 °C (con disminución de corriente del 3% por ºC)
    5…45 °C (sin disminución de corriente)
    temperatura ambiente
    -25…55 °C almacenamiento en paquete original
    -25…65 °C durante el transporte
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin disminución de corriente
    > 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m
    normas
    EN / IEC 61000-2-2
    EN / IEC 61000-3-4
    EN / IEC 61000-3-12
    EN / IEC 61000-2-4
    EN / IEC 61000-3-2
    Recomendación de ingeniería G5 / 4
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    18,000 kg
    Paquete 1 Altura
    0,510 dm
    Paquete 1 ancho
    0,400 dm
    Paquete 1 Largo
    0,600 dm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.