Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys mini-vario, vario
VZ20 Schneider Electric Imagen del producto

VZ20

VZ20 Schneider Electric Imagen del producto
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    modelo de dispositivo
    VZ
    tipo de producto o componente
    Bloque de contacto auxiliar
    nivel de rendimiento
    Alto rendimiento
    tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NA
    compatibilidad del producto
    V3
    V01
    V2
    V0
    V6
    V4
    V1
    V5
    V02
    tipo de red
    CC
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    ubicación de montaje
    Derecha
    Complementario
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    12 A
    corriente térmica nominal
    10 A
    endurancia mecánica
    100000 ciclos
    endurancia eléctrica
    30000 ciclos DC-11
    100000 ciclos AC-15
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 2 cable 0,75…1,5 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    Conexión tornillo de estribo 2 cable 1…2,5 mm² - rigidez de cable: sólido
    par de apriete
    0,7 N.m - on conexión tornillo de estribo
    alto
    65 mm
    ancho
    20 mm
    profundidad
    48,5 mm
    peso del producto
    0,05 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-5
    certificados de producto
    GL
    UL
    CSA
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versión 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys VARIO - auxiliary contact block (Versión 1.0)
    Fecha 17/07/18
    Tamaño 451.1 KB
    Fecha 17/07/18
    Tamaño 356.6 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Certificate Vario VZ-7-VZ20 (Versión 1.0)
    Fecha 11/09/14
    Tamaño 293 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Versión 05)
    V..GE, VC.GUN, VC.GEN VARIO enclosed switch disconnectors (Versión 08)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration TeSys Mini-Vario, VARIO - VZ-7-VZ20 (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /