Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Base
WDA101082 Schneider Electric Imagen del producto

WDA101082

WDA101082 Schneider Electric Imagen del producto
WDA101082

Intermediate Switch - - 10AX - 250V - AC - Black

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Base
    tipo de producto o componente
    Interruptor
    presentación del dispositivo
    Mecanismo
    color
    Blanco
    tipo de paquete
    Grupo
    Complementario
    función interruptor
    Intermedio
    señalizaciones frontales
    Sin piloto
    corriente nominal
    10 A
    tensión asignada de empleo
    250 V CA
    material
    ABS + PC
    número de módulos
    1
    profundidad
    38,35 mm
    alto
    25 mm
    ancho
    45 mm
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo
    sección de cable
    4 mm²
    calibre AWG
    AWG 12
    modo de fijación
    Fijar a presión
    Entorno
    normas
    NM 60669-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • español1
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    WDA101082 : WDA101082_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    WDA101082_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/04/20
    Descripción
    WDA101082_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /