Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Base
WDA108361 Schneider Electric Imagen del producto

WDA108361

WDA108361 Schneider Electric Imagen del producto
WDA108361

TAPA 3 MODULOS VERDE SATINADO

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Range of product
    Base
    tipo de producto o componente
    Marco de cubierta
    aplicación del dispositivo
    De múltiples fines
    Complementario
    color
    Green
    acabado de superficie
    Satinado
    material
    ABS UV non-stabilised
    alto
    81 mm
    ancho
    117 mm
    profundidad
    7 mm
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,015 kg
    Paquete 1 Altura
    1,000 mm
    Paquete 1 ancho
    1,000 mm
    Paquete 1 Largo
    1,000 mm
    Offer Sustainability
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.