Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Harmony XAC
XACA881 Schneider Electric Imagen del producto

XACA881

XACA881 Schneider Electric Imagen del producto
XACA881

Caja Colgante 8 Puls 1Na + 1Nc

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XAC
    tipo de producto o componente
    Estación de control colgante
    modelo de dispositivo
    XACA
    Complementario
    tipo de estación de control
    Con doble aislamiento
    material de envolvente
    Polipropileno
    tipo de circuito eléctrico
    Circuito de control
    tipo de envolvente
    Preparado para uso
    aplicación estación control
    Control de motor elevador de una velocidad
    compos. estación control
    8 pulsadores
    tipo de control de botón
    Pulsador prim 1 NC + 1NA raise, slow
    Pulsador segundo 1 NC + 1NA lower, slow
    Pulsador cuarto 1 NC + 1NA left, slow
    Pulsador tercero 1 NC + 1NA right, slow
    Pulsador quinto 1 NC + 1NA hacia adelante lentamente
    Pulsador sexto 1 NC + 1NA atrás, lento
    Octavo pulsador 1 NC + 1NA O
    Pulsador séptimo 1 NC + 1NA I
    compatibilidad del producto
    ZB2BE102 + ZB2BE101 p/ cada dirección
    enclavamiento mecánico
    Con interbloqueo mecánico entre pares
    color de estación de control
    Amarillo
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin extremo de cable
    Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² con extr. cable
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-32
    certificados de producto
    GOST
    CCC
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    15 gn (f= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    100 gn conforme a IEC 60068-2-27
    categoría de sobretensión
    Clase II conforme a IEC 61140
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforme a EN 50102
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    entrada de cable
    Maneta de caucho con entrada escalada 8…26 mm
    código designación de los contactos
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
    corriente térmica nominal
    10 A
    tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado de polución 3)
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947-1
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm
    fuerza de funcionamiento
    13 N pulsador
    protección contra cortocircuito
    10 A protección de fusible por cartucho fusible tipo gG
    potencia nominal func. en W
    40 W DC-13 para 1000000 ciclos, velocidad de operado <60 ciclos/mn a 120 V, carga factor = 0,5 (inductivo carga) conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    48 W DC-13 para 1000000 ciclos, velocidad de operado <60 ciclos/mn a 48 V, carga factor = 0,5 (inductivo carga) conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    65 W DC-13 para 1000000 ciclos, velocidad de operado <60 ciclos/mn a 24 V, carga factor = 0,5 (inductivo carga) conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    descripción terminales ISO n°1
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    identificador terminal
    (11-12) NC
    (13-14) NA
    peso del producto
    1,045 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • francés
    • kazajo
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Versión 1.0)
    Pendant Stations (Versión 1.1)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 2.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Pendant control stations 6, double insulated For control of 1 speed motors, 4 x 2 operators (Versión 1.0)
    Pendant control stations 6, double insulated For control of 1 speed motors, 4 x 2 operators (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Versión 1.0)
    XACA Pendant control station (Versión 1.0)
    Fecha 04/06/14
    Tamaño 88.7 KB
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Versión 1.0)
    Fecha 06/02/15
    Tamaño 897 KB
    XACA Pendant control station (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/19
    Tamaño 2.2 MB
    XACA Pendant control station (Versión 1.0)
    Fecha 16/06/14
    Tamaño 102 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XAC A... Pendant control stations, Instruction Sheet (Versión 08)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XACA... Pendant control station 2 to 12 buttons (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XACA empty pendant control station enclosures, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /