Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Harmony XAC
XACS104 Schneider Electric Imagen del producto

XACS104

XACS104 Schneider Electric Imagen del producto
XACS104

Bloque Contacto Nc+Nc Extremo

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XAC
    tipo de producto o componente
    Bloque de contacto
    nombre de componente
    XACS
    tipo de circuito eléctrico
    Circuito de control
    tipo de bloque de contactos
    Único
    tipo de operador
    Retorno de resorte
    compatibilidad del producto
    XACA
    tipo de contactos y composición
    2 NC
    montaje del bloque
    Montaje de base
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    Complementario
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin extremo de cable
    Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² con extr. cable
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    código designación de los contactos
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
    corriente térmica nominal
    10 A
    tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm
    fuerza de funcionamiento
    11 N
    protección contra cortocircuito
    10 A protección de fusible por cartucho fusible tipo gG
    potencia nominal func. en W
    40 W DC-13 para 1000000 ciclos, velocidad de operado <60 ciclos/mn a 120 V, carga factor = 0,5 (inductivo carga) conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    48 W DC-13 para 1000000 ciclos, velocidad de operado <60 ciclos/mn a 48 V, carga factor = 0,5 (inductivo carga) conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    65 W DC-13 para 1000000 ciclos, velocidad de operado <60 ciclos/mn a 24 V, carga factor = 0,5 (inductivo carga) conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    descripción terminales ISO n°1
    (21-22)NC
    (11-12)NC
    peso del producto
    0,045 kg
    Entorno
    normas
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    15 gn (f= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    100 gn conforme a IEC 60068-2-27
    categoría de sobretensión
    Clase II conforme a IEC 61140
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Versión 1.0)
    Pendant Stations (Versión 1.1)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 2.2 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XAC-A Pendant control stations (Pistol) (Versión 1.0)
    Fecha 26/03/14
    Tamaño 133.1 KB
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Versión 1.0)
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Versión 1.0)
    Fecha 06/02/15
    Tamaño 897 KB
    XACA Pendant control station (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/19
    Tamaño 2.2 MB
    XACA Pendant control station (Versión 1.0)
    Fecha 16/06/14
    Tamaño 102 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XACA... Pendant control station 2 to 12 buttons (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /