Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Sel.Lum 2Pos Led 24Vca/Cc 1Na+1Nc Verde

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Conmutador selector iluminado completo
    modelo de dispositivo
    XB4
    material del bisel
    Metal cromado
    material anillo fijación
    Zamak
    tipo de cabezal
    Estándar
    diámetro de montaje
    22 mm
    venta por cantidad indivisible
    1
    forma del cabezal de unidad de
    Redondo
    tipo de operario
    Mantenido
    perfil de operador
    Verde maneta estándar
    información posición operador
    2 posiciones de 90°
    tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NC
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo : <= 2 x 1.5 mm² con extr. cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Conexión tornillo de estribo : >= 1 x 0.22 mm² sin extremo de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    fuente de luz
    LED protegido
    base de bombilla
    LED integral
    Tensión de alimentación
    24 V c.a./c.c., 50/60 Hz
    Complementario
    alto
    47 mm
    ancho
    30 mm
    profundidad
    68 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    peso del producto
    0.111 kg
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa a 55 °C,distancia: 0,1
    uso de contactos
    Contactos estándar
    apertura positiva
    Con apertura positiva conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    par de funcionamiento
    0.14 N.m (NA cambiando estado eléctrico)
    endurancia mecánica
    1000000 cycles
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m conforme a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado cabeza compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado cabeza compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras cabeza compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Con ranuras cabeza compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
    tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado de polución: 3) conforme a EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a EN 60947-1
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    endurancia eléctrica
    1000000 cycles, AC-15, 2 A a 230 V, velocidad de operado: <= 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforme a EN 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A a 120 V, velocidad de operado: <= 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforme a EN 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A a 24 V, velocidad de operado: <= 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforme a EN 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A a 110 V, velocidad de operado: <= 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforme a EN 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A a 24 V, velocidad de operado: <= 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforme a EN 60947-5-1 anexo C
    fiabilidad eléctrica IEC 60947
    Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    tipo señalización
    Fijo
    límites de tensión de alimentación
    19.2...30 V CC
    21.6...26.4 V CA
    consumo de corriente
    18 mA
    duración
    100000 h a tensión nominal y 25 °C
    resistencia a sobretensiones
    1 kV conforme a IEC 61000-4-5
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase I conforme a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP69
    IP67
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK06 conforme a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificados de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforme a IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-4-2
    8 kV en aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-4-2
    emisión electromagnética
    Clase B conforme a IEC 55011
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ILLUMINATED SELECTOR SWITCH 3 STAY PUT (Versión 1.0)
    Fecha 21/01/16
    Tamaño 557.3 KB
    Fecha 21/01/16
    Tamaño 404.5 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Versión 1.0)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 1.1 MB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BK, XB4BK range, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.