Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Harmony XB4
XB4BVB5 Schneider Electric Imagen del producto

XB4BVB5

XB4BVB5 Schneider Electric Imagen del producto
XB4BVB5

Piloto Lum Led 24Vca/Cc Amarillo

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Luz piloto completa
    modelo de dispositivo
    XB4
    material del bisel
    Metal cromado
    material anillo fijación
    Zamak
    diámetro de montaje
    22 mm
    tipo de cabezal
    Estándar
    venta por cantidad indivisible
    1
    forma del cabezal de unidad de
    Redondo
    color de tapa/operario o lente
    Naranja
    información agregada del operador
    Con lente lisa
    fuente de luz
    LED protegido
    base de bombilla
    LED integral
    color fuente de luz
    Naranja
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V c.a./c.c. 50/60 Hz
    Complementario
    alto
    47 mm
    ancho
    30 mm
    profundidad
    54 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (X1-X2)PL
    peso del producto
    0,08 kg
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa a 55 °C 0,1
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo, <= 2 x 1.5 mm² con extr. cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin extremo de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    tensión asignada de aislamiento
    250 V (grado de polución 3) conforme a EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a EN 60947-1
    tipo señalización
    Fijo
    límites de tensión de alimentación
    19,2…30 V CC
    21,6…26,4 V CA
    consumo de corriente
    18 mA
    duración
    100000 H a tensión nominal y 25 °C
    resistencia a sobretensiones
    1 kV conforme a IEC 61000-4-5
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase I conforme a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK06 conforme a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    certificados de producto
    CSA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 12…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforme a IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-4-2
    8 kV en aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-4-2
    emisión electromagnética
    Clase B conforme a IEC 55011
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATEX PILOT LIGHT (Versión 1.0)
    Fecha 24/09/13
    Tamaño 299.1 KB
    Fecha 24/09/13
    Tamaño 371.6 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Versión 1.0)
    Fecha 23/07/15
    Tamaño 1.1 MB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony LED pilot light Ø 22 mm metal (Versión 1.3)
    Fecha 28/01/11
    Tamaño 898.4 KB
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /