Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Puls Lum Doble Ve/Ro Sal Led 120V 1Na+1N

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Illuminated double-headed push-button
    modelo de dispositivo
    XB4
    material del bisel
    Metal cromado
    tipo de cabezal
    Estándar
    diámetro de montaje
    22 mm
    color de marcado
    Marcado en negro cuando los casquillos blancos
    Marcado en blanco cuando los casquillos verdes, rojos o negros
    fuente de luz
    LED protegido
    color fuente de luz
    Blanco
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Complementario
    material anillo fijación
    Zamak
    peso del producto
    0.13 kg
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa 55 °C 0.1 m
    forma del cabezal de unidad de
    Rectangular
    tipo de operario
    Retorno de resorte
    perfil del operador
    1 descarga - 1 botones de proyección - 1 piloto central
    descripción de los operadores
    Verde '' I '' - rojo '' O ''
    perfil de operador
    Flush green I white
    Projecting red O white
    tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NC
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    uso de contactos
    Contactos estándar
    apertura positiva
    With EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    recorrido de funcionamineto
    1.5 mm NC cambiando estado eléctrico
    2.6 mm NA cambiando estado eléctrico
    4.3 mm viaje total
    fuerza de funcionamiento
    3.5 N NC changing electrical state
    3.8 N NO changing electrical state
    endurancia mecánica
    1000000 cycles
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo <= 2 x 1.5 mm² con extr. cable EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals >= 1 x 0.22 mm² without cable end EN/IEC 60947-1
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado JIS N.º 1
    Cruzado Philips nº 1
    Cruzado Pozidriv nº 1
    Con ranuras plano 4 mm Ø
    Con ranuras plano 5,5 mm Ø
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A cartridge fuse gG EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    10 A EN/IEC 60947-5-1
    tensión asignada de aislamiento
    600 V 3 EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV EN 60947-1
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    1.2 A 600 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    3 A 240 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    6 A 120 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    endurancia eléctrica
    1000000 cycles AC-15 2 A 230 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 3 A 120 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 4 A 24 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 0.2 A 110 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 0.5 A 24 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilidad eléctrica IEC 60947
    Λ < 10exp(-6) 5 V 1 mA en entorno limpio EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) 17 V 5 mA en entorno limpio EN/IEC 60947-5-4
    tipo señalización
    Fijo
    base de bombilla
    LED integral
    Tensión de alimentación
    110...120 V CA 50/60 Hz
    consumo de corriente
    14 mA
    duración
    100000 h a tensión nominal y 25 °C
    resistencia a sobretensiones
    1 kV IEC 61000-4-5
    código de compatibilidad
    XB4
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Class I IEC 60536
    grado de protección IP
    IP69K IEC 60529
    IP69 IEC 60529
    IP66 IEC 60529
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK06 IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificados de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV on contact (on metal parts) IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) IEC 61000-4-2
    emisión electromagnética
    Class B IEC 55011
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    COMPLETE METAL DOUBLE HEADED PUSHBUTTONS (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Versión 1.0)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 1.1 MB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    ZB4 BA... Multiple-pushbutton pulse switches Ø 22 mm Metal, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.