Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Harmony XB5
XB5AG41 Schneider Electric Imagen del producto

XB5AG41

XB5AG41 Schneider Electric Imagen del producto
XB5AG41

Selectora 2Pos Na C/Llave

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Selector
    modelo de dispositivo
    XB5
    material del bisel
    Dark grey plastic
    tipo de cabezal
    Estándar
    diámetro de montaje
    22 mm
    venta por cantidad indivisible
    1
    forma del cabezal de unidad de
    Redondo
    tipo de operario
    mantenido
    perfil de operador
    Negro conmutador de llave
    información posición operador
    2 posiciones de 90°
    tipo decierre con llave
    Ronis 455
    tipo de contactos y composición
    1 NO
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo, <= 2 x 1.5 mm² con extr. cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Conexión tornillo de estribo, >= 1 x 0.22 mm² sin extremo de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Complementario
    alto
    42 mm
    ancho
    30 mm
    profundidad
    96 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (13-14)NO
    peso del producto
    0,831 kg
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa a 55 °C 0,1
    posición de retirada de tecla
    En cualquier posición
    uso de contactos
    Contactos estándar
    apertura positiva
    Sin
    valor de par
    0,14 N.m NA cambiando estado eléctrico
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    par de apriete
    0,8…1,2 N.m conforme a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
    tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado de polución 3) conforme a EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a EN 60947-1
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    endurancia eléctrica
    1000000 ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    fiabilidad eléctrica IEC 60947
    Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP69
    IP69K
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK06 conforme a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    certificados de producto
    CSA
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    GL
    DNV
    RINA
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 11.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    BLACK SELEC TO R SWITCH DIAM 22 LONG HAN (Versión 1.0)
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 279.1 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Versión 1.0)
    Fecha 23/07/15
    Tamaño 1.1 MB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5 - XB6 Complete Control Buttton with Key Option, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5 - XB6 Complete Control Buttton with Key Option, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /