Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Harmony XB6
XB6AD225B Schneider Electric Imagen del producto

XB6AD225B

Green premium brand logo
XB6AD225B Schneider Electric Imagen del producto
XB6AD225B
Green premium brand logo

Interruptor Selector Negro Completo Ø16 Estanque De 2 Posiciones Puesto 1No + 1Nc

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XB6
    tipo de producto o componente
    Conmutador de selección completo
    modelo de dispositivo
    XB6
    material del bisel
    Plástico
    diámetro de montaje
    16 mm
    venta por cantidad indivisible
    1
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    forma del cabezal de unidad de
    Cuadrado
    tipo de operario
    mantenido
    perfil de operador
    Negro maneta estándar
    información posición operador
    2 posiciones de 60°
    tipo de contactos y composición
    1 NO
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    Complementario
    alto
    18 mm
    ancho
    18 mm
    profundidad
    68 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    peso del producto
    0,024 kg
    apertura positiva
    Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    endurancia mecánica
    500000 ciclos
    conexiones - terminales
    Conectores Faston, tamaño de conexión: 2.8 x 0.5 mm
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    6 A fusible de cartuchos tipo gG
    tensión asignada de aislamiento
    250 V (grado de polución 3) conforme a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    endurancia eléctrica
    1000000 ciclos, AC-15 a 230 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13 a 230 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    fiabilidad eléctrica IEC 60947
    λ = 10exp(-8) a 5 V y 1 mA con nivel confianza de 90 % conforme a EN 60947-5-4
    Entorno
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 61140
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 60529
    grado de protección NEMA
    NEMA 13 conforme a UL 50
    NEMA 4 conforme a UL 50
    NEMA 4X conforme a UL 50
    NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94
    normas
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    UL 508
    JIS C8201-1
    certificados de producto
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    resistencia a las vibraciones
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español6
    • inglés8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.3 MB
    Fecha 13/05/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Selector switch\Round - XB6AD...B\With handle (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    1.1 KB
    dxf
    36.8 KB
    wmf
    1.7 KB
    dwg
    40.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 80 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwf
    1.1 KB
    dxf
    36.8 KB
    wmf
    1.7 KB
    dwg
    40.3 KB
    Selector switch\Round - XB6AD...B\With handle (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    54.6 KB
    dwf
    4 KB
    dxf
    73 KB
    wmf
    7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 138.5 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    54.6 KB
    dwf
    4 KB
    dxf
    73 KB
    wmf
    7 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6 Control and signaling units (Versión 2019-03-27)
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.6 MB
    Fecha 27/03/19
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format html
    Tamaño 300 B
    Fecha 16/05/13
    Descripción
    UL Certificate
    XB6 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Descripción
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 104.3 KB
    Fecha 28/11/07
    Descripción
    CSA Certificate
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Versión A03)
    Descripción
    Mounting , cabling.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 213.1 KB
    Fecha 01/03/98
    Descripción
    Mounting , cabling.
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 454.9 KB
    Fecha 19/04/16
    Descripción
    UE Declaration of conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6AD225B : XB6AD225B_REACH_DECLARATION
    Descripción
    XB6AD225B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 03/04/20
    Descripción
    XB6AD225B_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6AD225B : XB6AD225B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    XB6AD225B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 03/04/20
    Descripción
    XB6AD225B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6AD225B : XB6AD225B_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XB6AD225B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 03/04/20
    Descripción
    XB6AD225B_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /