Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB7
XB7NA35 Schneider Electric Imagen del producto

XB7NA35

Green premium brand logo
XB7NA35 Schneider Electric Imagen del producto
XB7NA35
Green premium brand logo

PULSADOR RASANTE VERDE 1NA+1NC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XB7
    tipo de producto o componente
    Pulsador
    modelo de dispositivo
    XB7
    diámetro de montaje
    22 mm
    venta por cantidad indivisible
    10
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529 (cara trasera)
    IP65 conforme a IEC 60529 (panel)
    forma del cabezal de unidad de
    Redondo
    tipo de operario
    spring return
    perfil de operador
    Green flush, unmarked
    tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NC
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,34 ... 2 x 2,5 mm² sin extremo de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    presentación del dispositivo
    Producto monolítico
    Complementario
    anchura global CAD
    29 mm
    altura global CAD
    29 mm
    fondo global CAD
    51,5 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    peso del producto
    0,021 kg
    montaje del dispositivo
    Orificio de fijación - diámetro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a EN/IEC 60947-1
    centro de fijación
    >= 30 x 40 mm (panel de soporte) metál. - espesor: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (panel de soporte) plástico - espesor: 2…6 mm
    modo de fijación
    Fijación de la tuerca bajo la cabeza: 2…2,4 N.m
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    apertura positiva
    With NC contact conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    par de apriete
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con JIS N.º 1 destornillador
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    protección contra cortocircuito
    4 A fusible de cartuchos tipo gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
    tensión asignada de aislamiento
    250 V (grado de polución 3) conforme a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    endurancia eléctrica
    1000000 ciclos, DC-13, 0,3 A a 24 V, velocidad de operado <216000 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 0,03 A a 230 V, velocidad de operado <216000 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 0,09 A a 240 V, velocidad de operado <108000 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    fiabilidad eléctrica IEC 60947
    λ <= 10exp(-6) a 17 V, 5 mA conforme a EN/IEC 60947-5-4
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    categoría de sobretensión
    Class II conforming to IEC 61140
    grado de protección NEMA
    NEMA 12 conforme a UL 50 E
    NEMA 3 conforme a UL 50 E
    normas
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    certificados de producto
    GOST
    CCC
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    22,4 g
    Paquete 1 Altura
    2,8 cm
    Paquete 1 ancho
    2,8 cm
    Paquete 1 Largo
    5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    227,5 g
    Paquete 2 Altura
    3 cm
    Paquete 2 Ancho
    14 cm
    Paquete 2 Largo
    16 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 3
    100
    Paquete 3 Peso
    2,51 kg
    Paquete 3 Altura
    15 cm
    Paquete 3 Ancho
    15 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.