Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Harmony XB7
XB7NA45 Schneider Electric Imagen del producto

XB7NA45

XB7NA45 Schneider Electric Imagen del producto
XB7NA45

Pulsador Rasante Rojo 1Na+1Nc

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XB7
    tipo de producto o componente
    Pulsador
    modelo de dispositivo
    XB7
    diámetro de montaje
    22 mm
    venta por cantidad indivisible
    10
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529 (cara trasera)
    IP65 conforme a IEC 60529 (panel)
    forma del cabezal de unidad de
    Redondo
    tipo de operario
    retorno de resorte
    perfil de operador
    Rojo empotrado, sin marca
    tipo de contactos y composición
    1 NC + 1NA
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo, <= 2 x 1.5 mm² con extr. cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,34 ... 2 x 2,5 mm² sin extremo de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    presentación del dispositivo
    Producto monolítico
    Complementario
    anchura global CAD
    29 mm
    altura global CAD
    29 mm
    fondo global CAD
    51,5 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    peso del producto
    0,021 kg
    montaje del dispositivo
    Orificio de fijación - diámetro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a EN/IEC 60947-1
    centro de fijación
    >= 30 x 40 mm (panel de soporte) metál. - espesor: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (panel de soporte) plástico - espesor: 2…6 mm
    modo de fijación
    Fijación de la tuerca bajo la cabeza: 2…2,4 N.m
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    apertura positiva
    Con contacto NC conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    par de apriete
    0,8…1,2 N.m conforme a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con JIS N.º 1 destornillador
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    protección contra cortocircuito
    4 A fusible de cartuchos tipo gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
    tensión asignada de aislamiento
    250 V (grado de polución 3) conforme a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    endurancia eléctrica
    1000000 ciclos, DC-13, 0,3 A a 24 V, velocidad de operado <216000 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 0,03 A a 230 V, velocidad de operado <216000 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 0,09 A a 240 V, velocidad de operado <108000 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    fiabilidad eléctrica IEC 60947
    λ <= 10exp(-6) a 17 V, 5 mA conforme a EN/IEC 60947-5-4
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    categoría de sobretensión
    Clase II conforme a IEC 61140
    grado de protección NEMA
    NEMA 12 conforme a UL 50 E
    NEMA 3 conforme a UL 50 E
    normas
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    certificados de producto
    CCC
    GOST
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    30 gn (duración = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Versión 3.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for XB7NA45: PB - Spring Rtn, red - NO+NC (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB7N Control and signaling units (Versión 1.0)
    Fecha 19/03/12
    Tamaño 76.2 KB
    XB7N Control and signaling units (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/11
    Tamaño 93.3 KB
    XB7N Control and signaling units (Versión 1.0)
    Fecha 15/08/19
    Tamaño 1.3 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB7E XB7N Control and signaling units (Versión 1.0)
    Fecha 19/04/16
    Tamaño 454.4 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /