XCKJ390541H29EX
XCKJ390541H29EX
IDP METALICO ROLDANA TERMOP.
Mostrar más características
XCKJ390541H29EX no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
-
Características
Principal rango de producto Telemecanique Limit switches XC Standardnombre de serie Formato estandartipo de producto o componente Interruptor limitadormodelo de dispositivo XCKJtipo de cuerpo Fijotipo de cabezal Cabeza rotatoriamaterial Metál.modo de fijación Mediante el cuerpomovimiento cabezal funcionam. Giratoriotipo de operario Spring return roller lever thermoplastic variable lengthaccionamiento de interruptor Con leva de 30°tipo de aproximación Lateral approach, 1 or 2 programmable directionconexión eléctrica Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²número de entrada de cable 1 tapped entry for M20 x 1.5 cable gland (included) 9…12 mmnúmero de polos 3tipo de contactos y composición 2 NC + 1 NAforma aislamiento de contactos Zbfuncionamiento de contacto Acción ráp.número de pasos 1apertura positiva Sinpar mínimo para disparo 0,25 N.mvelocidad de accionamiento máxima 1.5 m/sgrado de protección IP IP66 conforming to IEC 60529Complementario material del cuerpo Zamakmaterial del cabezal Zamakpar mínimo para apertura posita 0,5 N.mvelocidad de accionamiento mín 0,01 m/mincódigo designación de los contactos B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN 60947-5-1B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix AR300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN 60947-5-1R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix Acorriente térmica nominal 6 A ACtensión asignada de aislamiento 300 V conforming to UL 508400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1300 V conforming to CSA C22.2 No 14maximum resistance across terminals 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques IEC 60664 4 kVIEC 60947-1 4 kVprotección contra cortocircuito 6 A cartridge fuse, type gGendurancia eléctrica 5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 120 V, 4 W, operating rate <3600 cyc/mn, load factor: 0.5, DC conforming to IEC 60947-5-1 appendix C5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 24 V, 3 W, operating rate <3600 cyc/mn, load factor: 0.5, DC conforming to IEC 60947-5-1 appendix C5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 48 V, 2 W, operating rate <3600 cyc/mn, load factor: 0.5, DC conforming to IEC 60947-5-1 appendix Cendurancia mecánica 20000000 ciclosmarcado II2 D-Ex tb IIIC T85 ° C Db IP66 / 67ancho 40 mmalto 77 mmprofundidad 44 mmEntorno resistencia a los choques 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27resistencia a las vibraciones 25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6tipo de protección contra descargas eléctricas Class I conforming to IEC 61140Class I conforming to NF C 20-030temperatura ambiente de funcionamiento -20…60 °Ctratamiento de protección TCzona de polvo Zone 21 - 22certificados de producto INERIS 04ATEX0014XIEC-Ex INE 17.0020Xnormas EN / IEC 60079-31EN / IEC 60079-0directivas 2014/34/EU - ATEX directivePacking Units Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 536 gPaquete 1 Altura 9 cmPaquete 1 ancho 9,5 cmPaquete 1 Largo 15,5 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S03Número de Unidades en el Paquete 2 12Paquete 2 Peso 6,917 kgPaquete 2 Altura 30 cmPaquete 2 Ancho 30 cmPaquete 2 Largo 40 cmOffer Sustainability Estado de oferta sostenible Producto verde premiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Comunicación ambiental Garantía contractual Periodo de garantía 18 Meses -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultadosDesafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.