Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estandar
    tipo de producto o componente
    Interruptor limitador
    modelo de dispositivo
    XCKT
    diseño del detector
    Compacto forma C conforme a CENELEC EN 50047
    tipo de cuerpo
    Fijo
    tipo de cabezal
    Cabeza de pistón
    material
    Plástico
    material del cuerpo
    Plástico
    material del cabezal
    Zamak
    modo de fijación
    Mediante el cuerpo
    movimiento cabezal funcionam.
    Lineal
    tipo de operario
    Émbolo de rodillo de retorno de resorte metál.
    tipo de aproximación
    Enfoque lateral 2 direcciones
    número de polos
    2
    tipo de contactos y composición
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Acción ráp.
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    Con leva de 30°
    conexión eléctrica
    Terminales abraz. fijac., capacidad de clamping: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    entrada de cable
    2 entradas variables para prensa de cable 11 PG
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    apertura positiva
    Con
    fuerza mínima para apertura positiva
    36 N
    fuerza mínima para disparo
    12 N
    velocidad de accionamiento máxima
    0.5 m/s
    precisión de repetición
    0,1 mm en los puntos de desconexión con 1 millón de ciclos operativos
    código designación de los contactos
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    tensión asignada de aislamiento
    300 V conforme a CSA C22.2 No 14
    500 V grado de polución 3 conforme a IEC 60947-1
    300 V conforme a UL 508
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60664
    6 kV conforme a IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    10 A por gG cartucho fusible
    endurancia eléctrica
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    endurancia mecánica
    10000000 cycles
    ancho
    58 mm
    alto
    51 mm
    profundidad
    30 mm
    peso del producto
    0.105 kg
    descripción terminales ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Entorno
    resistencia a los choques
    50 gn (duración = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    25 gn (f = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK04 conforme a EN 50102
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 61140
    Clase II conforme a NF C 20-030
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    tratamiento de protección
    TC
    certificados de producto
    CSA
    CCC
    UL
    normas
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    EN 60204-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for XCKT2102G11: Limit switches OsiSense XC, compact 58*51*30 2 cable entries type XCKT, steel roller plunger (Versión 1.0)
    CAD for XCKT2102G11: limit switch XCKT - steel roller plunger - 1NC+1NO - snap - Pg11 (Versión 1.0)
    Plastic XCK T, cable entry ISO 16/ PG 11, steel roller plunger (Versión 1.1)
    Plastic XCK T, cable entry ISO 16/ PG 11, steel roller plunger (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ, XCKP, XCKT Tamperproof Screw Option for safety interlock switch. (Versión 02)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Versión 3.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.