Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estandar
    tipo de producto o componente
    Interruptor limitador
    modelo de dispositivo
    XCMD
    diseño del detector
    Miniatura
    tipo de cuerpo
    Fijo
    tipo de cabezal
    Cabeza de pistón M12
    material
    Metál.
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    modo de fijación
    Mediante el cabezal
    movimiento cabezal funcionam.
    Lineal
    tipo de operario
    Émbolo de retorno de resorte metál.
    tipo de aproximación
    Enfoque vertical 1 dirección
    número de polos
    2
    tipo de contactos y composición
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Acción ráp.
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    En el extremo
    conexión eléctrica
    Conector de cable extraíble
    longitud de cable
    2 m
    composición del cable
    5 x 0,75 mm²
    material aislamiento cables
    PvR
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    apertura positiva
    Con
    fuerza mínima para apertura positiva
    42.5 N
    fuerza mínima para disparo
    8.5 N
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/min
    velocidad de accionamiento máxima
    0.5 m/s
    código designación de los contactos
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    tensión asignada de aislamiento
    300 V grado de polución 3 conforme a CSA C22.2 No 14
    300 V grado de polución 3 conforme a UL 508
    400 V grado de polución 3 conforme a IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a IEC 60664
    4 kV conforme a IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    6 A por gG cartucho fusible
    endurancia eléctrica
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    endurancia mecánica
    10000000 cycles
    ancho
    30 mm
    alto
    50 mm
    profundidad
    16 mm
    Entorno
    resistencia a los choques
    25 gn (duración = 18 ms) conforme a IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP68 conforme a IEC 60529
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK06 conforming to EN 62262
    categoría de sobretensión
    Clase I conforme a NF C 20-030
    Clase I conforme a IEC 61140
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    tratamiento de protección
    TC
    certificados de producto
    CCC
    CSA
    UL
    normas
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XC... limit switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.