Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Preventa XCS
XCSA501 Schneider Electric Imagen del producto

XCSA501

XCSA501 Schneider Electric Imagen del producto
XCSA501

Int Pos Seg Metal 1Nc+1Na+1Na

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor de seguridad
    nombre de componente
    XCSA
    diseño
    Industrial
    material
    Metál.
    tipo de cabezal
    Cabeza de objetivos por llave
    tipo de contactos y composición
    1 NC + 2 NA
    funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta, contacto sin cortocircuito
    entrada de cable
    1 entrada variable para PG13,5
    diámetro exterior de cable
    9…12 mm
    conexión eléctrica
    Terminal, capacidad de clamping: de 1 x 0,5 a 2 x 1,5 mm² con o sin extremo de cable
    número de polos
    3
    descripción opciones bloqueo
    Sin bloqueo del accionador
    señalizaciones frontales
    Sin
    Complementario
    apertura positiva
    Con contacto NC
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    velocidad de accionamiento mín
    0,01 m/s
    velocidad de accionamiento máx
    0,5 m/s
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    6 A a 120 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    corriente térmica nominal
    10 A
    tensión asignada de aislamiento
    300 V conforme a UL 508
    500 V conforme a EN/IEC 60947-1
    300 V conforme a CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG (gl)
    minimum actuator force for extraction
    20 N
    rango de operación
    10 ciclos/mn para durabilidad máxima
    nivel de seguridad
    Puede alcanzar la categoría 4 con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar PL = e con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar SIL 3 con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/IEC 61508
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 5000000 valor dado para una vida de 20 años limitado por desgaste mecánico o contacto
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    profundidad
    44 mm
    alto
    114 mm
    ancho
    40 mm
    peso del producto
    0,44 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60204-1
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/ISO 12100
    UL 508
    certificados de producto
    UL
    CSA
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase I conforme a EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP67 conforme a EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for XCSA501: metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped Pg 13 (Versión 2.0)
    Metal safety limit switch\Without locking (Versión 1.0)
    Metal safety limit switch\Without locking (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS... safety switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XCSA... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA..., XCSB..., XCSC... MetalSafety interlock switch, Instruction sheet (Versión 12)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /