Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor de seguridad
    nombre de componente
    XCSA
    diseño
    Industrial
    material
    Metál.
    tipo de cabezal
    Cabeza de objetivos por llave
    tipo de contactos y composición
    2 NC + 1 NA
    funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta, contacto sin cortocircuito
    entrada de cable
    1 entrada variable PG13,5
    diámetro exterior de cable
    9...12 mm
    conexión eléctrica
    Terminal, de 1 x 0,5 a 2 x 1,5 mm² con o sin extremo de cable
    número de polos
    3
    descripción opciones bloqueo
    Sin bloqueo del accionador
    señalizaciones frontales
    Sin
    Complementario
    apertura positiva
    Con contacto NC
    endurancia mecánica
    >= 1000000 cycles
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/s
    velocidad de accionamiento máx
    0.5 m/s
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    6 A a 120 V categoría de utilización AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    3 A a 240 V categoría de utilización AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A a 125 V categoría de utilización DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A a 250 V categoría de utilización DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    corriente térmica nominal
    10 A
    tensión asignada de aislamiento
    300 V conforme a CSA C22.2 No 14
    500 V conforme a EN/IEC 60947-1
    300 V conforme a UL 508
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG (gl)
    fuerza del accionador para extracción
    >= 20 N
    cadencia máxima
    10 cyc/mn para durabilidad máxima
    nivel de seguridad
    Puede alcanzar la categoría 4 con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar PL = e con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar SIL 3 con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/IEC 61508
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 5000000 (valor dado para una vida de 20 años limitado por desgaste mecánico o contacto)
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    profundidad
    44 mm
    alto
    114 mm
    ancho
    40 mm
    peso del producto
    0.44 kg
    Entorno
    normas
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificados de producto
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase I conforme a EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP67 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Metal safety limit switch\Without locking (Versión 1.0)
    CAD files for XCSA701: Safety switches Preventa XCS, interlocking switch industrial type 40X44X114mm (Versión 1.0)
    Metal safety limit switch\Without locking (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS... safety switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XCSA... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA..., XCSB..., XCSC... MetalSafety interlock switch, Instruction sheet (Versión 12)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.