Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Conmutador magnético codificado
    nombre de componente
    XCSDMP
    diseño
    Rectangular, estándar
    tamaño
    88 x 25 x 13 mm
    tipo de contactos y composición
    1 NC + 2 NA
    funcionamiento de contacto
    1 NA escalonado
    material
    Plástico
    conexión eléctrica
    Precableado
    composición del cable
    6 x 0,25 mm²
    longitud de cable
    2 m
    número de polos
    3
    señalizaciones frontales
    1 LED
    direcciones de aproximación
    3 direcciones
    tensión asignada de empleo
    24 V CC
    tensión asignada de aislamiento
    100 V CC
    Complementario
    distancia de funcionamiento asegurada [Sa]
    8 mm
    distancia de desconexión asegurada [Sar]
    20 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    2,5 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    57 Ohm
    protección contra cortocircuito
    500 mA fusible de cartuchos externos tipo gG (gl)
    material de contactos
    Rodio
    endurancia eléctrica
    1200000 ciclos
    tensión de conmutación máxima
    100 V CC
    capacidad de conmutación en mA
    5...100 mA
    resistencia de aislamiento
    1000 MOhm
    capacidad de corte
    3 VA
    frecuencia de conmutación
    150 Hz
    nivel de seguridad
    Puede alcanzar la categoría 4 con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar PL = e con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar SIL 3 con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/IEC 61508
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 50000000 valor dado para una vida de 20 años limitado por desgaste mecánico o contacto
    material de envolvente
    PBT termoplástico
    material cable
    PVC
    profundidad
    13 mm
    alto
    88 mm
    ancho
    25 mm
    peso del producto
    0,18 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    ISO 14119
    CSA C22.2 No 14
    certificados de producto
    UL
    CSA
    BG
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…85 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia a las vibraciones
    10 gn (f= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67 conforme a IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for XCSDMP5012: coded magnetic switch XCSDMP - 1 NC + 2 NO - 1 NO staggered - 2m (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Versión 1.0)
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS DMC... /DMP... /DMR... Coded magnetic switches, Instruction sheet (Versión 13)
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/07/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.