Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor de seguridad
    nombre de componente
    XCSE
    diseño
    Rectangular
    material
    Metál.
    tipo de cabezal
    Cabeza de objetivos por llave
    tipo de contactos y composición
    2 NC + 1 NA
    funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta, contacto sin cortocircuito
    tipo y composición de contactos de solenoide
    1 NC + 1 NO (ruptura lenta, simultánea)
    entrada de cable
    2 entradas variables para PG13,5
    enclavamiento electromagnético
    Bloqueo en caso de desexcitación y desbloqueo en casode excitación de solenoide
    [Us] solenoid rated supply voltage
    24 V - 20...10 %
    diámetro exterior de cable
    9…12 mm
    conexión eléctrica
    Terminal, capacidad de clamping: de 1 x 0,5 a 2 x 1,5 mm² con o sin extremo de cable
    número de polos
    3
    descripción opciones bloqueo
    Con interbloqueo, bloqueo por solenoide
    señalizaciones frontales
    Protección abierta/protección cerrada y bloqueada: 2 LEDs (verde o naranja)
    tensión circuito señalización
    24/48 V (límites de voltaje: 20...52 V)
    Complementario
    apertura positiva
    Con contacto NC
    tipo tensión alimentación
    CA/CC
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz
    factor de marcha
    1
    consumo
    10 VA erupción
    10 VA sellado
    tipo circuito señalización
    CA/CC
    consumo circuito señalización
    7 mA
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    velocidad de accionamiento mín
    0,01 m/s
    velocidad de accionamiento máx
    0,5 m/s
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    corriente térmica nominal
    6 A
    tensión asignada de aislamiento
    50 V conforme a EN/IEC 60947-1 para circuito de señalización
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
    tipo de protección
    Protección sobretensión para circuito de señalización
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG (gl)
    actutr forcible withdrawal rtc
    2000 N
    minimum actuator force for extraction
    20 N
    rango de operación
    10 ciclos/mn para durabilidad máxima
    nivel de seguridad
    Puede alcanzar la categoría 4 con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar PL = e con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar SIL 3 con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/IEC 61508
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 5000000 valor dado para una vida de 20 años limitado por desgaste mecánico o contacto
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    profundidad
    44 mm
    alto
    146 mm
    ancho
    98 mm
    peso del producto
    1,14 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 1088/ISO 14119
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificados de producto
    UL
    CSA
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase I conforme a EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP67 conforme a EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Metal safety limit switch\Electromagnetic locking (Versión 1.0)
    Metal safety limit switch\Electromagnetic locking (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XCSE7311: metal safety switch XCSE - 2NC+1NO - slow break - 2 entries tapped Pg 13- 24V (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSE... interlock safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCSE... interlock safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XY2AU1 / XY2AU2 Enabling switches (Versión 01)
    Fecha 09/01/15
    Tamaño 1.8 MB
    XCSE... Metal safety interlock switch, Instruction sheet (Versión 17)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 12/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 12/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS LF... Metallic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSLF3737312 Metal Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.