Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

plastic safety switch XCSLE - 4NC+2NO- slow break - 3 entries tapped M20 - 24V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor de seguridad
    nombre de componente
    XCSLE
    diseño
    Slim ((*))
    material
    Plástico
    tipo de cabezal
    Cabeza de objetivos por llave
    tipo de contactos y composición
    2 NC + 1 NA
    funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta, contacto sin cortocircuito
    tipo y composición de contactos de solenoide
    2 NC + 1 NO (ruptura lenta, contacto sin cortocircuito)
    entrada de cable
    3 entradas roscadas para M20 x 1,5
    enclavamiento electromagnético
    Bloqueo en caso de desexcitación y desbloqueo en casode excitación de solenoide
    [Us] solenoid rated supply voltage
    24 V - 15...10 %
    diámetro exterior de cable
    7…13 mm
    conexión eléctrica
    Terminal de resorte, capacidad de clamping: 1 x 1,5 mm² cable flexible o rígido
    Terminal de resorte, capacidad de clamping: 2 x 0,5 mm² cables flexibles con extremos pelados 13 mm
    número de polos
    3
    descripción opciones bloqueo
    Con interbloqueo, bloqueo por solenoide
    señalizaciones frontales
    Actuator withdrawn ((*)): 1 LED (naranja)
    Actuator inserted and locked ((*)): 1 LED (verde)
    tensión circuito señalización
    24 V
    Complementario
    aislamiento
    Aislamiento doble
    apertura positiva
    Con contacto NC
    tipo tensión alimentación
    CA/CC
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz
    factor de marcha
    1
    tipo circuito señalización
    CA/CC
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    velocidad de accionamiento mín
    0,01 m/s
    velocidad de accionamiento máx
    0,5 m/s
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    0.55 A at 24 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0,75 A a 240 V, AC-15, C300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    corriente térmica nominal
    4 A
    corriente de carga máxima
    <= 15 A
    tensión asignada de aislamiento
    300 V conforme a UL 508
    300 V conforme a CSA C22.2 No 14
    250 V (grado de polución 3) conforme a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
    corriente mínima de conmutación
    10 mA a 20 °C
    tensión de conmutación mínima
    17 V
    protección contra cortocircuito
    4 A fusible de cartuchos tipo gG (gl)
    6 A tipo fundido rápido
    maximum actuator forcible withdrawal rtc
    1400 N
    minimum actuator force for extraction
    20 N
    resistencia a impacto mecánico
    1,2 J against the partition ((*))
    4,9 J sin partición
    rango de operación
    10 ciclos/mn para durabilidad máxima
    nivel de seguridad
    Puede alcanzar la categoría 4 con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar PL = e con el sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar SIL 3 conforme a EN/IEC 61508
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 5500000 valor dado para una vida de 20 años limitado por desgaste mecánico o contacto
    material del cuerpo
    PA (poliamida)
    material del cabezal
    PA (poliamida)
    profundidad
    51 mm
    alto
    205 mm
    ancho
    44 mm
    peso del producto
    0,53 kg
    Entorno
    normas
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 62061
    EN/ISO 13849-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 1088/ISO 14119
    certificados de producto
    CSA
    UL
    TÜV
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP66 conforme a EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1
    IP67
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for XCSLE3737312: plastic safety switch XCSLE - 4NC+2NO- slow break - 3 entries tapped M20 - 24V (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS LE / XCS LF Safety interlock switch, Instruction Sheet (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches (TÜV certified versions) - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSLE... Plastic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSLE3737312 Plastic Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.