Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

potentiometer - 4700 Ohm - 15 mm - for XKD

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Partes independientes controladores
    categoría de accesorio
    Accesorios de control
    aplicación específica producto
    Aplicaciones para elevación media
    Aplicaciones para elevaciones
    compatibilidad del producto
    XKM
    XKD
    tipo de accesorio
    Potenciómetro
    condición de uso
    Para aplicaciones que requieren una zona neutra extendida
    valor óhmico
    4700 Ohm
    tamaño
    15 mm
    Complementario
    normas
    UTE 93-265
    características del potenciómetro
    Operación rotación contacto
    Función lineal
    ángulo de operación
    360 °
    endurancia mecánica
    3000000 ciclos
    grifo central
    Cableado a la terminal
    zona muerta del grifo central
    30 °
    potencia disipada en W
    3 W 85 °C
    conexiones - terminales
    Cables salientes de etiquetas estándar soldadas
    peso del producto
    0,055 kg
    Entorno
    modo de montaje
    Mediante el cuerpo
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog for Harmony XK, XD controllers for hoisting applications (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.