Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   OsiSense XM
XMLF002D2025 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

XMLF002D2025

XMLF002D2025 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
XMLF002D2025

pressure sensor 2.5 bar - G1/4 (female) - 24 V - NO or NC - 4..20 mA

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 30 junio 2015
Fuera de servicio el 30 junio 2015
The maximum number of products that can be compared is 4

XMLF002D2025 se reemplaza por:
Producto
Cant.
XMLR2D5G1N25
Cant.
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Motivo del reemplazo: Final de la vida útil
  • Fecha de reemplazo: 30 octubre 2018
1
  • Principal
    rango de producto
    OsiSense XM
    tipo de producto o componente
    Sensores presión electrónicos
    tipo presostato de operación
    Regulación entre 2 umbrales
    nombre del detector de presión
    XML-F
    técnica de cableado de detector
    4 cables
    capacidad de presión
    2,5 bar
    tipo de conexión de fluido
    G 1/4 (hembra) conforme a ISO 228
    fluido controlado
    Aire (-15…80 °C)
    Fluido corrosivo (-15…80 °C)
    Aceite hidráulico (-15…80 °C)
    Agua fresca (0…80 °C)
    tipo de señal de salida
    Analógica + discreta
    función de salida analógica
    4..0,20 mA
    tipo de salida digital
    Estado sólido PNP o NPN programable, 1 NA o 1 NC programable
    conexión eléctrica
    Conector macho M12, 4 patillas
    aplicación específica producto
    -
    rango de ajuste alto
    0,2…2,5 bar
    rango de ajuste bajo
    0,12…2,42 bar
    presión de destrucción
    15 bar
    tipo de instalación
    Circuito de control
    tipo de escala
    Escala diferencial ajustable
    corriente de conmutación máxima
    200 mA
    tensión de alimentación
    24 V CC, límites de voltaje: 17…33 V
    materiales en contacto con flu
    FPM (Viton)
    Acero inoxidable tipo AISI 303
    Complementario
    ajustes
    Ajuste externo
    posib. dif. míx. a ajuste bajo
    0,08 bar
    posib. dif. mín. a ajuste alto
    0,08 bar
    posib. dif. máx. a ajuste alto
    2,38 bar
    presión máxima permitida - sob
    10 bar
    visualización local
    Donde
    tipo de protección
    Protección sobrecargas
    Protección contra cortocirc.
    Polaridad inversa
    Fallos de conexión
    consumo de corriente
    80 mA
    régimen en Hz
    50 Hz
    desviación de la sensibilidad
    +/- 0,03% del rango de medición / ° C
    desviación del punto cero
    +/- 0,1% del rango de medición / ° C
    rango retardo temporizado
    0...50 s en pasos de 1 segundo
    tiempo respuesta en salida
    5...500 ms, en pasos de 1 ms
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    tipo tiempo respuesta visual.
    Rápido
    Normal
    Lento
    alto
    113 mm
    profundidad
    58 mm
    ancho
    46 mm
    peso del producto
    0,48 kg
    resistencia a sobretensiones
    0,5 kV CC
    precisión de medición
    <= 0,6% del rango de medic.
    precisión de repetición
    0,5 %
    Entorno
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 61000-4-5
    EN 50082
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-2
    EN 50081
    EN/IEC 61000-4-6
    EN/IEC 61000-4-3
    EN / IEC 61000-4-8
    EN/IEC 61000-4-4
    certificados de producto
    UL
    CSA
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…80 °C
    resistencia a las vibraciones
    35 gn (f= 60…2000 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 25…200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    tratamiento de protección
    TC
    resistencia a los choques
    50 gn conforme a EN/IEC 60068-2-27
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4
    grado de protección IP
    IP67 conforme a EN/IEC 60529
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4
    NEMA 12
    NEMA 6
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 V conforme a EN/IEC 61000-4-6
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas3
    • español3
    • inglés3
    • alemán3
    • francés3
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for XMLF002D2025: pressure sensor 2.5 bar - G1/4 (female) - 24 V - NO or NC - 4..20 mA (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XMLF002D2025: pressure sensor 2.5 bar - G1/4 (female) - 24 V - NO or NC - 4..20 mA (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XMLF002D2025: pressure sensor 2.5 bar - G1/4 (female) - 24 V - NO or NC - 4..20 mA (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XMLF002D2025: pressure sensor 2.5 bar - G1/4 (female) - 24 V - NO or NC - 4..20 mA (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 623.3 KB
    Fecha 01/09/11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /