Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Preventa XPS MF
XPSMFPS01 Schneider Electric Imagen del producto

XPSMFPS01

XPSMFPS01 Schneider Electric Imagen del producto
XPSMFPS01

Prevent a safety PLC power supply - 30 A 24 V DC

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Automatiz. Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Fuente de alimentación PLC de seguridad Preventa
    nombre de módulo de seguridad
    XPS MF60
    aplicación módulo seguridad
    Alimentación
    categoria uso de seguridad
    Máximo categoría 4 conforme a EN 954-1
    Nivel de rendimiento e conforme a EN/ISO 13849-1
    SIL 3 conforme a EN/IEC 61508
    normas
    IEC 61131
    DIN V 0801
    EN 50156 pendiente
    DIN V 19250
    tensión de alimentación
    24 V CC - 15...20 %
    Complementario
    alimentación
    SELV o PELV conforme a EN/IEC 60950
    tensión de salida
    3.3 V CC / 10 A
    5 V CC / 2 A
    capacidad de fusible asociado
    32 A
    conexiones - terminales
    Terminales de abrazadera de tornillo extraíble, 1 x0,75...1 x 6 mm² (AWG 20) flexible con extr. cable
    Terminales de abrazadera de tornillo extraíble, 1 x0,75...1 x 6 mm² (AWG 20) flexible sin extremo de cable
    Terminales de abrazadera de tornillo extraíble, 2 x 0,5...2 x4 mm² (AWG 20) flexible sin extremo de cable
    Terminales de abrazadera de tornillo extraíble, 2 x 0,5...2 x 6 mm² (AWG 20) flexible con extr. cable
    Terminales de abrazadera de tornillo extraíble, 1 x 0,75...1 x 16 mm² (AWG 19) flexible sin extremo de cable
    Terminales de abrazadera de tornillo extraíble, 1 x 0,75...1 x 16 mm² (AWG 19) sólido sin extremo de cable
    Terminales de abrazadera de tornillo extraíble, 2 x 0,75...2 x 6 mm² (AWG 19) flexible sin extremo de cable
    Terminales de abrazadera de tornillo extraíble, 2 x 0,75...2 x 6 mm² (AWG 19) sólido sin extremo de cable
    consumo de corriente
    30 A a 24 V CC alimentación
    peso del producto
    0,82 kg
    Entorno
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    grado de protección IP
    IP20 (con placa de cubierta en ranuras de tarjeta de E/S en bastidor sin usar)
    temperatura ambiente
    0…60 °C
    temperatura ambiente
    -40…85 °C conforme a EN/IEC 61131-2
    humedad relativa
    95 % suministro no conectado
    altitud máxima de funcionamiento
    < 2000 m
    grado de contaminación
    2
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 61131-2
    compatibilidad electromagnética
    EN/IEC 61131-2
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f = 10…150 Hz) - 10 ciclos por eje - conforme a EN 61131-2
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms (2 ciclos por eje) conforme a EN 61131-2
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m (26…1000 MHz), modulac. amplitud 80 % conforme a EN/IEC 61000-4-3
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español3
    • inglés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 03/02/17
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 01/03/08
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 902.6 KB
    Fecha 01/12/09
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XPSMFPS01 : XPSMFPS01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    XPSMFPS01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08/04/20
    Descripción
    XPSMFPS01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XPSMFPS01 : XPSMFPS01_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XPSMFPS01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08/04/20
    Descripción
    XPSMFPS01_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /