-
Características
Principal rango de producto Harmony XVB Universaltipo de producto o componente Banco de indicadorestipo unidad banco indicador Unidad iluminadatipo señalización Fijodiámetro de montaje 70 mmnombre de componente XVBCmaterial Policarbonatofuente de luz Integral LED, greentipo de bombilla LED protegidotensión de alimentación 24 V AC/DCComplementario estilo de conjunto Conjunto de cliente,hasta 5 unidadesconexiones - terminales Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm² with cable endtensión asignada de aislamiento 250 V conforming to IEC 60947-1límite tensión nominal 0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1consumo de corriente < 47 mA AC/DC[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques IEC 60947-1 4 kVanchura global CAD 70 mmaltura global CAD 63 mmfondo global CAD 70 mmpeso del producto 0,15 kgEntorno grado de contaminación 2certificados de producto GOSTCSA C22-2 No 14UL 508CCCnormas EN/IEC 60947-5-1tratamiento de protección TCtemperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °Ctemperatura ambiente -25…50 °Ctipo de protección contra descargas eléctricas Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140Class II on base unit conforming to IEC 61140grado de protección IP IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529IP66 en unidad base conforme a IEC 60529grado de protección NEMA NEMA 4X conforme a UL 508 (interior)Unidades de embalaje Paquete 1 Peso 0,137 kgPaquete 1 Altura 0,820 dmPaquete 1 ancho 0,950 dmPaquete 1 Largo 0,850 dmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto verde premiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 Meses