Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XVB Universal
    tipo de producto o componente
    Banco de indicadores
    tipo unidad banco indicador
    Unidad iluminada
    tipo señalización
    Parpadeo
    diámetro de montaje
    70 mm
    nombre de componente
    XVBC
    material
    Policarbonato
    fuente de luz
    Naranja bombilla no incluida
    tipo de bombilla
    Incandescente con BA 15d base
    LED protegido
    Tensión de alimentación
    48...230 V CA
    Complementario
    estilo de conjunto
    Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
    disipación de potencia en W
    <= 7 W
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo : <= 1 x 1.5 mm² con extr. cable
    tensión asignada de aislamiento
    250 V conforme a IEC 60947-1
    límite tensión nominal
    0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a IEC 60947-1
    frecuencia de parpadeo
    1 Hz
    anchura global CAD
    70 mm
    altura global CAD
    63 mm
    fondo global CAD
    70 mm
    peso del producto
    0.16 kg
    Entorno
    grado de contaminación
    2
    certificados de producto
    GOST
    UL 508
    CCC
    CSA C22-2 No 14
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente
    -25...50 °C, with incandescente
    -25...50 °C, with LED
    tipo de protección contra descargas eléctricas
    Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140
    Clase II en unidad base conforme a IEC 61140
    grado de protección IP
    IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529
    IP66 en unidad base conforme a IEC 60529
    grado de protección NEMA
    NEMA 4X interior conforme a UL 508
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.