Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo OsiSense XG
XZCP0941L5 Schneider Electric Imagen del producto

XZCP0941L5

XZCP0941L5 Schneider Electric Imagen del producto
XZCP0941L5

Cable M8 Hembra Recto 4P Aro Metal 5M

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    categoría de accesorio
    Accesorio de cableado
    tipo de accesorio
    Conectores precableados
    nombre de serie
    Finalidad general
    Complementario
    conexión eléctrica
    Conector recto hembra M8, 4 patillas
    fijación de conector de cable
    Roscado
    collar material
    Metálico
    LED de estado
    Sin
    longitud de cable
    5 m
    diámetro exterior de cable
    5,2 mm
    composición del cable
    4 x 0.34 mm²
    material aislante de alambre
    PUR
    tensión asignada de empleo
    60 V CA
    75 V CC
    corriente nominal
    4 A
    resistencia de los contactos
    5000 µOhm
    minimum insulating resistance
    1 GΩ
    peso del producto
    0,18 kg
    Entorno
    grado protección IP
    IP65
    IP69K
    IP67
    certificados de producto
    CULus
    temperatura ambiente
    -40…80 °C estático
    -5…80 °C flexión
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Versión 3.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for XZCP0941L5: pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 4 pins - cable PUR 5m (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XZCP and XZCR machine cabling accessories (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Versión 06)
    XCS DMC... /DMP... /DMR... Coded magnetic switches, Instruction sheet (Versión 13)
    XZC... Portable plug connectors for inductive proximity sensors (Versión 08)
    XX512A1KAM8 Ultrasonic proximity sensors 12 mm diameter. (Versión 01)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XZCP... and XZCR... Cordsets, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XZCP... and XZCR... Cordsets, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /