Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony eXLhoist
ZART8D Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZART8D

Green premium brand logo
ZART8D Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZART8D
Green premium brand logo

EXLHOIST TRANSMISOR DISPLAY 2 FUNC AUX

Mostrar más características
ZART8D no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XAR
    tipo de producto o componente
    Control remoto portátil
    modelo de dispositivo
    ZART
    tipo de control de botón
    6 configurable pulsador de movimiento
    2 configurable auxiliary push-button
    Complementario
    material
    Enclosure: PC (polycarbonate)
    Recinto: PBT
    Cubrir: PP (polipropileno)
    Protective cover: EPDM rubber
    función disponible
    Función del acelerómetro
    Función del vibrador
    tipo de pantalla
    LCD display 34 x 42 mm
    distancia de funcionamiento
    50 m
    robustez mecánica
    Free fall resistance 4.5 m conforming to IEC 60068-2-27
    tipo de red de comunicación
    Inalámbrico: bluetooth baja energía
    frecuencia de transmisión
    2,4 GHz
    distancia de detección máxima
    100 m in free field
    tiempo respuesta
    < 300 ms a duplex completo
    duración de rearme
    900 s
    autonomía
    30 h
    endurancia mecánica
    5000000 ciclos
    vida útil
    5 yr
    ancho
    100 mm
    alto
    340 mm
    profundidad
    90 mm
    peso del producto
    0,65 kg
    Entorno
    acuerdo radio
    ANATEL
    ICASA
    SRRC
    FCC
    ARIB
    RSS
    grado de protección IP
    IP65
    grado de protección NEMA
    NEMA 4
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…45 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0…3000 m
    resistencia a las vibraciones
    0.075 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    100 gn conforming to IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    0…95 % at -20…60 °C operating
    certificados de producto
    CE
    UL
    JIS
    EAC
    C-Tick
    CSA
    KC
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    732 g
    Paquete 1 Altura
    10,5 cm
    Paquete 1 ancho
    10,7 cm
    Paquete 1 Largo
    33,6 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    4
    Paquete 2 Peso
    3,633 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P06
    Número de Unidades en el Paquete 3
    32
    Paquete 3 Peso
    35,004 kg
    Paquete 3 Altura
    77 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    60 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium