Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
ZBV6 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZBV6

Green premium brand logo
ZBV6 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZBV6
Green premium brand logo

Bloque Lum Directo Ba9S

Mostrar más características
ZBV6 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Bloque de luz
    modelo de dispositivo
    ZBV
    venta por cantidad indivisible
    5
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo, <= 2 x 1.5 mm² con extr. cable conforme a EN 60947-1
    Conexión tornillo de estribo, >= 1 x 0.22 mm² sin extremo de cable conforme a EN 60947-1
    tipo señalización
    Fijo
    fuente de luz
    Bombilla no incluida
    base de bombilla
    BA 9s
    suministro del bloque de luces
    Directo
    tensión de alimentación
    <= 250 V
    Complementario
    peso del producto
    0,016 kg
    par de apriete
    0,8…1,2 N.m conforme a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    duración
    100000 H a tensión nominal y 25 °C
    resistencia a sobretensiones
    1 kV conforme a IEC 61000-4-5
    montaje del bloque
    Montaje frontal
    código de composición eléctrica
    M7
    M8
    MF2
    P3
    PF2
    presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    certificados de producto
    CSA
    Registrado por UL
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforme a IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-4-2
    8 kV en aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-4-2
    emisión electromagnética
    Clase B conforme a IEC 55011
    tensión de alimentación
    250 V
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    10 g
    Paquete 1 Altura
    4,4 cm
    Paquete 1 ancho
    5,4 cm
    Paquete 1 Largo
    5,6 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    5
    Paquete 2 Peso
    50 g
    Paquete 2 Altura
    4,4 cm
    Paquete 2 Ancho
    5,4 cm
    Paquete 2 Largo
    5,6 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 3
    800
    Paquete 3 Peso
    8,448 kg
    Paquete 3 Altura
    30 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español2
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Versión 12.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 20.8 MB
    Fecha 09/09/20
    Descripción
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Versión 14.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.6 MB
    Fecha 09/09/20
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versión 1.0)
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 163.3 KB
    Fecha 23/05/19
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 155.7 KB
    Fecha 24/02/17
    Descripción
    CSA Certificate
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 199.5 KB
    Fecha 19/04/16
    Descripción
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZBV6 : Bloque Lum Directo Ba9S
    Descripción
    Bloque Lum Directo Ba9S
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 19/09/20
    Descripción
    Bloque Lum Directo Ba9S
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZBV6 : Bloque Lum Directo Ba9S
    Descripción
    Bloque Lum Directo Ba9S
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 19/09/20
    Descripción
    Bloque Lum Directo Ba9S
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 799.2 KB
    Fecha 01/10/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 679.6 KB
    Fecha 01/10/18
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.