Bild von Ausschreibungstexte für Schienenverteiler Canalis KN

Ausschreibungstexte für Schienenverteiler Canalis KN

Ausschreibungstexte für den Schienenverteilersystem Canalis KN, 40A bis 160A, für die Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie als Niederspannungs-Schaltgerätekombination gemäß DIN EN61439-6 (VDE 0660-600-6). Optional ausgestattet mit integrierten Fernsteuerbusleitungen zur Steuerung der Energieverteilung.

Datum: 25 Okt. 2021 | Typ: Spezifikationsanleitung
Sprachen: Deutsch | Version: 1.0
Bestellnummer: ausschreiben_de_canalis_kn
Die online verfügbare Dokumentation ist in der Regel auf dem neuesten Stand.