{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Schnittstellen und zusätzliche Features besitzt die Momentum CPU - 171 CBB 970 30 ?

Die Momentum CPU - 171CBB 970 30 ist eine in sich abgeschlossene Einheit, welche ohne zusätzliche Basis Module (E/A Module) voll funktionsfähig ist.
Sie besitzt 4 integrierte Ethernet-Switch Schnittstellen, mit 10/100BASE-T-Ports, die unabhängig mit 100 MB/s vollduplex oder halbduplex oder mit 10 MB/s vollduplex oder halbduplex betrieben werden können.
Weiterhin ist eine serielle Modbus Kommunikationsschnittstelle vorhanden, welche für RS232, bzw. RS485, im Master oder Slave Betrieb, konfigurierbar ist (RJ-45 Anschluss).
Die CPU kann unter  Concept  IEC  und  ProWORX  984 LL  programmiert werden.
Zusätzlich besitzt die CPU eine Batterie für die Speicherung der Programmdaten und eine Echtzeituhr.
Der erweiterte Temperaturbereich beträgt für den
Betrieb -25 °C bis 70°C
und für die
Lagerung -40°C bis 85°C.

War das hilfreich?