{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Erfüllen die Frequenzumrichter der Baureihe ATV312 die Norm IEC 61800-5-1 (PELV)?

Die Frequenzumrichter der Baureihe ATV312 erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 61800-5-1, Tabelle 19.

Dieses entspricht der Überspannungskategorie III; die Isolierung widersteht folgenden Impulsen (definiert durch die Norm):

-  4kV für Basisisolierung, für 300V-Bereich
-  6kV für Basisisolierung, für 300V-Bereich
-  6kV für verstärkte Isolierung für 300V-Bereich
-  8kV für verstärkte Isolierung für 300V-Bereich.

Die Prüfungen wurden mit einer 22,5% höheren Prüfspannung durchgeführt, um gemäß IEC 61800-5-1, Anhang D, die Prüfhöhe gegenüber Meereshöhe zu korrigieren.

War das hilfreich?