{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
{}

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
 

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
FAQs durchsuchen

Welche Leistungsmerkmale hatte eine Ritto Comtec ISDN 8176 00 ?



Bei der Telefonanlage Ritto Comtec ISDN 8176 00  handelte es sich um eine ISDN Telefonanlage mit einem So-Bus Amtsleitung.

Allgemein

Die RITTO Comtec ISDN Anlagen bieten jede Menge praktische Extras, die nicht nur das Telefonieren komfortabler machen. Die drei möglichen Ausbaustufen bieten für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung.

An bis zu 3 internen So-Bussen können bis zu 24 digitale sowie 8 analoge Endgeräte bzw. zwei Türstationen an die RITTO Comtec ISDN Anlagen angeschlossen werden.
Weitere Beispiele für die komfortable Ausstattung der RITT0 Comtec ISDN Anlagen sind folgende Leistungsmerkmale.



- Anschluß von mehreren Türstationen RITT0 Portier mit interner und externer Türruf -Weiterschaltung bzw -Umleitung.
- TAPI-Unterstützung.
- Fernkonfiguration.
- lnterne und externe Wartemusik
- Gesprächsdatenausgabe über PC/Drucker.
- Netzausfallschaltung für internen So-Bus mit dem Nerzausfallmodul. Bei Stromausfall bleibt ein ISDN-Gerät funktionstüchtig
- Bufweiterschaltung auf lhr Mobiltelefon im Auto, zu Hause, im Büro oder wo immer Sie wollen. Intern, extern und Türruf
- Durchwahlfunktion bei Anlagen-Anschluß (Euro-ISDN)
- Benutzerfreundliche ZusatzIunktionen
- Amtsberechtigung individuell f ur jeden Teilnehmer,z.B für Orts- und Ferngespräche, national und international.
- Automatischer Rückruf intern bei besetztem Teilnehmer.
- Anklopfen durch akustisches Signal während eines Gesprächs und Makeln zwischen zwei Anrufern.
- Durchsagen mit Lautrufverstärker
- Dreier-Konferenzschaltung ermöglicht die direkte Zusammenschaltung, z. B.Werkstatt, Kunde und Büro

Von der Tür direkt an jedes Telefon.

Die direkte Verbindung zur Türstation ist ein entscheidender Vorteil. Mit dem RITT0 Comtec Türadapter können Sie über jedes interne Telelon direkl mit dem Besucher an der Tür sprechen und bequem von lhrem Platz aus die Tür öffnen.

Endgeräte nach Wahl. Zum Beispiel das neue RITT0 Systemtelefon.

Bei der Wahl lhrer Endgeräte sind Sie völlig frei.Optimal abgestimmt auf die TK-Anlagen RITT0 Comtec ist das neue RITT0 ISDN Telefon Es bietet optimale Sprachqualität und un erstützt zahlreiche Systemfunktionen.Darüber hinaus können alle BZT-zugelassenen Telefone, Anruf beantworte und Faxgeräte angeschlossen werden. Außer dem können Sie an den analogen Anschlüssen der RITT0 Comtec vorhandene analoge Geräte weiterbetreiben.

Folgende Funktionen und Leistungen standen bei diesem Gerät zur Verfügung:

- 1 Euro-ISDN-Basisanschluß DSS 1 (2 Amtsleitungen)
- 3 interner So-Bus für bis zu B ISDN-Endgeräte Zusätzlich anschließbar:
- 8 analoge Endgeräte, z. B. Telefone, Faxgeräte GB. 2+3, Anruf beantworter, Türstation(en) RITT0 Portier (mit Türadapter ).
- Die internen So-Bus können alternativ als externer ISDN Basisanschluß geschaltet werden (ohne AAE).
- Serienmäßige und zusätzlich programmierbare Leistungsmerkmale. lnklusive Software für schnelle und einfache Programmierung über PC.
- Kombinierbar mit RITTO Türsprech- und Videoanlagen.
- Serienmäßig mit Verbindungskabel für IAE-Dose und Programmierset inklusive serielles Schnittstellenkabel.
- BZT-Zulassung und Allgemeine Anschalterlaubnis (AAE) .


Technische Daten:

- Stromversorgung 230 V
- 50-60Hz
- Leistungsaufnahme ca. 50VA

Ausführung:

Größe: H 270 B 357 T 70 mm

Die Telefonanlage stand in folgender technischer Version zur Verfügung:

/00 ( grau ) Auslauf ca. 2001

Ein Ersatztyp für diese Telefonanlage steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.

Unterlagen

Installation:     http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/TK-Anlage_8174-76_Systemhandbuch_Installation.pdf
Bedienung:     http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/TK-Anlage_8174-76_Systemhandbuch_Bedienung.pdf

Software

Einrichter:       http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/Einrichter_817x_1x8_V4_12.zip
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen usw. zu erhalten.