FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welches Gerät kann als Ersatz für 646929 verwendet werden ?
Als Ersatz kann die Steuereinheit 0-10 V REG-K/3fach
mit Handbetätigung
Artikelnummer: 646991 verwendet werden.
Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 VSchnittstelle
an KNX. Mit integriertem
Busankoppler und Schraubklemmen (230 V)
bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V).
Mit jeweils einem Handschalter kann der
entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell
betätigt werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach
EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine
Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist
nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten,
gleiche Dimmzeit,
Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung,
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell
AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu
8 intern gespeicherten Helligkeitswerten),
Zentralfunktion, Verknüpfungen oder
Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung
des Statuszustandes, Verhalten bei
Busspannungswiederkehr.
Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cos¥ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cos¥ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 μF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo:
max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm
mit Handbetätigung
Artikelnummer: 646991 verwendet werden.
Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 VSchnittstelle
an KNX. Mit integriertem
Busankoppler und Schraubklemmen (230 V)
bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V).
Mit jeweils einem Handschalter kann der
entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell
betätigt werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach
EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine
Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist
nicht erforderlich.
Softwarefunktionen KNX:
Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten,
gleiche Dimmzeit,
Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung,
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell
AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu
8 intern gespeicherten Helligkeitswerten),
Zentralfunktion, Verknüpfungen oder
Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung
des Statuszustandes, Verhalten bei
Busspannungswiederkehr.
Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cos¥ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cos¥ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 μF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo:
max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: