{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Komponenten werden bei einer mechanischen Verriegelung zwischen Compact NSX100-250 & NSX400-630 über Montageplatte benötigt?

Für die Verriegelung zwischen Compact NSX100-250 & NSX400-630 über Montageplatte werden folgende Komponenten benötigt:

Mechanische Verriegelung
Art. Nr.: 32609 - MONTAGEPLATTE NETZUMSCHALTUNG NSX400-630
Auf dieser Montageplatte kann ein NSX100-250 + ein NSX400-630 montiert werden.


Elektrische Verriegelung (zwingend erforderlich)
Art. Nr.: 29352- IVE ELEKTRISCHE VERRIEGELUNG 48-415VAC
oder
Art. Nr.: 29356 -IVE ELEKTRISCHE VERRIEGELUNG 24-250VDC

Für die Zwangsauslösung beim Ziehen werden zusätzlich benötigt:
Art. Nr.: LV429270- ZWANGSAUSLOESEVORRICHTUNG F. NSX100-250

Art. Nr.: LV432520 -ZWANGSAUSLOESEVORRICHTUNG F. NSX400-630

Siehe Anhang- Seite 5: EAV69307-00(2014)_Mech. Interlocking Plate NSX100-630.pdf

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen