{}

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
 

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wo findet man eine Zeichnung für die Ritto Twin Bus Acero Pur audio Edelstahltürstation RGE1810125 ( 1 WE) ?

Im Anhang finden Sie die gewünschte Zeichnung für die Acero Pur Edelstahltürstation RGE1810125.

Acero pur Edelstahl-Türstation
Audio, 1 WE 1 Klingeltaste
Acero PUR Edelstahl-Türstation mit vorinstalliertem Einbaulautsprecher 1492102.
• Vandalismusgeschützte Türstation
• Frontplatte 2,5 mm Edelstahl geschliffen
• Bündig abschließende Taster und Namensschilder
• Beleuchtete Namensschilder und Klingeltasten mit weißen LEDs
• Große Namensschilder 16×64 mm von vorne ohne Spezialwerkzeug austauschbar
• Einfache Montage:
Frontplatte mit Fangseil, UP-Kasten mit Mauerankern, flexible Kabeleinführung
• UP-Kasten  52 mm tief – die bestehende Wärmedämmung bleibt erhalten
• Verdeckte Montageelemente bis zu einer Größe von 6 Klingeltasten
• Unterputzmontage mit Putzausgleich
Abmessungen Frontplatte 154×241×2,5 mm (B×H×T)
Abmessungen UP-Kasten 130×217×52 mm (B×H×T)

Anlage(n)

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Decora
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Decora

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen usw. zu erhalten.