Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Motorabgangstechnik

Entdecken Sie unsere breite Palette an Motorstartern und Motorschutzinstrumenten. Von einzelnen Motorschutzkomponenten wie Motorschutzschalter, thermische Überlastrelais, Online-Direktstarter, Überstromrelais, Softstarter und Schütze bis hin zur kompletten modularen Komplettlösung, die alle Funktionen in einem einzigen Produkt vereint.

Lastmanagement

TeSys island

TeSys island

Digitale multifunktionale Lastmanagementlösung bis 80A. TeSys island wurde entwickelt, um Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80 Ampere (AC3) in einem elektrischen Schaltschrank zu schalten, zu schützen und zu verwalten.

Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
Tesys T

Tesys T

Motormanagement System. Motormanagementsystem bis 800 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
TeSys U

TeSys U

Motorabgänge bis 15 kW. Die innovative Ein-Produkt-Lösung: Motorschutzschalter und Schütz in einem Gerät

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Motorschutzschalter 0,37-15 kW. Motorschutzschalter mit magnetischen und thermo-magnetischen Auslösern bis 32 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys GV3

TeSys GV3

Motorschutzschalter bis 37 kW. Motorschutzschalter mit magnetischen und thermo-magnetischen Auslösern bis 80 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys LRD

TeSys LRD

Motorschutzrelais 0,06-75 kW. Thermisches Überlastrelais mit manueller oder automatischer Rücksetzung von 0,1 bis 150 A and 0,06 bis 75 kW

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys D

TeSys D

Standardschütze 0,06-75 kW. Leistungsschütze bis 150 A AC-3 und 250 A AC-1

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Motorschutzschalter bis 115 A und 55 kW. Der neue TeSys GV4 ist eine kompakte, robuste und innovative Baureihe von Motorschutzschaltern bis 115 A und 55 kW.

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Lasttrennschalter. Direktanlasser im Gehäuse, Sicherheitstrennschalter, thermo-magnetische Motor-Lastschalter

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Sicherungshalter, Sicherungstrenner. Sicherungshalter 0,5 bis 125 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
TeSys LE

TeSys LE

Direktanlasser im Gehäuse. Komplette Motorabgänge im Gehäuse bis 32 A 400 V

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
TeSys GV2-K-D

TeSys GV2-K-D

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kW. Komplette Motorabgänge bis 32 A 400 V

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Kleinschütze 0,06-5,5 kW. Kleinschütze bis 12 A AC-3 und 20 A AC-1

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
GB2

GB2

Leistungsschalter für Steuerstromkreise. Leistungsschalter mit thermo-magnetischen Auslösern bis 20 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
TeSys LR2 K

TeSys LR2 K

Motorschutzrelais 0,06-5,5 kW. Thermisches Überlastrelais mit manueller oder automatischer Rücksetzung von 0,11 bis 16 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF

Modulare Schütze. Modulare Schütze von 16 bis 100 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
P25M

P25M

Motorschutzschalter bis 25 A. Motorschutzschalter P25M

Ein Teil von 9 Series
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys H

TeSys H

Ultrakompakter, multifunktionaler Starter für Asynchronmotoren. Bessere Integration von Motorstartern

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Motorstarter Kombinationen mit thermischer und magnetischer Auslösung. Motorstarter Kombinationen mit thermischer und magnetischer Auslösung. Direktstarter und Wendestarter vormontiert. Bestehend aus Motorschutzschalter und Schützen.

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Direktanlasser im Gehäuse. Direktanlasser im Gehäuse, Sicherheitstrennschalter, thermo-magnetische Motor-Lastschalter

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV5, GV6

TeSys GV5, GV6

Zuverlässige und robuste Motorschutzschalter von 150 A bis 500 A mit fortschrittlichen elektronischen Schutzeinrichtungen. Die Motorschutzschalter der TeSys GV5 & GV6-Reihe sind für den Schutz von Motoren vor Überlast, Kurzschlussfehlern, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall ausgelegt.

Produkte anzeigen
TeSys F

TeSys F

Schütze 55-450 kW. Leistungsschütze bis 800 A AC-3 und 2.100 A AC-1

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys B

TeSys B

Barrenschütze bis 900 kW. Barrenschütze bis 2.750 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
TeSys LR9

TeSys LR9

Motorschutzrelais temperaturkompensiert, mit Differentialschutz. Elektronisch-thermisches Überlastrelais mit integrierter Alarmfunktion von 30 bis 630 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
TeSys GS

TeSys GS

Lasttrennschalter mit Sicherungen. Lasttrennschalter mit Sicherungen von 32 bis 1.250 A.

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
TeSys GV2-K-D

TeSys GV2-K-D

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kW. Komplette Motorabgänge bis 32 A 400 V

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen

Schütze

Als größte Verkaufslinie von Schützen weltweit bietet die TeSys-Reihe hohe Zuverlässigkeit mit langer mechanischer und elektrischer Lebensdauer mit dem kompletten Zubehörprogramm für die Motor- und Laststeuerung. TeSys-Schütze sind sowohl für IEC- als auch für NEMA-Anwendungen erhältlich und weltweit nach den wichtigsten Normen zertifiziert.

TeSys SK, K, D

TeSys SK, K, D

Hilfsschütze. Hilfsschütze zum Schalten von Steuerstromkreisen

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten

EcoStruxure™ Motorstarter Konfigurator

Bauen Sie Ihre komplette Motorsteuerungslösung in 3 einfachen Schritten.

Elektronische Überstromschutzrelais

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektronische Überstrom-Schutzrelais 0,3-38 A. Elektronisches Überstromstromrelais 0,3 > 38 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektronische Überstrom-Schutzrelais 0,5-60 A. Elektronisches Überstromstromrelais 0,5 > 60 A

Ein Teil von TeSys
Details anzeigen
TeSys LT3

TeSys LT3

Thermistor-Vollschutzrelais. PTC Thermistor-Schutzeinheit mit manueller oder automatischer Rücksetzung

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen

Motorstarter

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Controller TeSys U für Motorabgänge bis 450 kW. Controller TeSys U bis zu 800 A

Ein Teil von TeSys
Produkte anzeigen

Sanftanlasser

Komplette Palette von Motor-Softstartern von 0,37 kW (3 A) bis 900 kW (1200 A), die die mechanische Belastung Ihrer Maschinen reduzieren.

Altistart 01

Altistart 01

Sanftanlasser 0,37-75 kW. Kompakter Sanftanlasser für sanften An- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 0,37 bis 75 kW.

Ein Teil von Altivar
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
Altistart 22

Altistart 22

Sanftanlasser 4-400 kW. Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen-Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 17 A bis 590 A.

Ein Teil von Altivar
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten
Altistart 48

Altistart 48

Sanftanlasser für Pumpen und Ventilatoren 4-1200 kW. Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 4 kW bis 1200 kW

Ein Teil von Altivar
Produkte anzeigen Produktkonfigurator starten

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.

Telefon

"Mo. - Do.: 8:00 bis 17:00 Uhr Fr.: 8:00 bis 16:00 Uhr"

24h Service Hotline

Ein Anruf kostet Sie 1.81 €/min. Ausserhalb der Geschäftszeiten kostet ein Rückruf € 250.- und ein Einsatz des Technikers € 750.- (exkl. km & Einsatzzeit).