Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor

IEC 61850 System-Engineering-Werkzeug

Ein Teil von EcoStruxure

Softwareplattform für die Modellierung von Energieanwendungen, die in der Lage ist, verteilte Systemlösungen und Komponenten innerhalb eines heterogenen Smart Grids zu entwerfen und zu konfigurieren.

EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor
  • Merkmale

    Die neue Generation EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor ist ein IEC 61850 System Engineering Tool, wie es von der IEC-Norm anerkannt ist. Es besteht aus einem visuellen Paket, das dem Anwender hilft, seine Aufgaben auf intuitive Weise zu erfüllen.

    Das Paket ist eine Ausgewogenheit verschiedener dedizierter Anwendungen, einschließlich:

    • Ein grafischer Editor für den Lösungsentwurf und die Beschreibung
    • Eine visuelle Darstellung der zugehörigen Geräte und ihrer jeweiligen Netzwerkkonnektivität.

    All dies wird unterstützt durch eine visuelle Methode zur Beschreibung des Informationsaustauschs zwischen allen Peers.

    Die Software-Plattform ist hardware-agnostisch und daher herstellerunabhängig und bietet dem Anwender einen standardisierten Dateiaustausch für die Informationsbereitstellung in anderen Tools.

    Standard-Hersteller-Garantie: 1 Jahr

    Ihre Vorteile

    • Hochwertige Technik mit verbessertem Wirkungsgrad
    • Schnellere Lernen
    • Wiederverwendung von Lösungskonzepten
    • Höherer Standardisierungsgrad & Marktkompatibilität
    • Automatisiert die grundlegende Projektdokumentation

    Anwendungen

    EcoStruxure Grid Engineering Advisor ist für den Einsatz in jeder Lösung zur Automatisierung von Stromnetzen auf Basis der IEC 61850-Normen konzipiert.

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.

Telefon

"Mo. - Do.: 8:00 bis 17:00 Uhr Fr.: 8:00 bis 16:00 Uhr"

24h Service Hotline

Ein Anruf kostet Sie 1.81 €/min. Ausserhalb der Geschäftszeiten kostet ein Rückruf € 250.- und ein Einsatz des Technikers € 750.- (exkl. km & Einsatzzeit).